norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Para una fijación firme y rígida de perfiles de aluminio de ranura 8 y tipo I a tubos redondos y tubos de perfil con diámetro exterior de 30 mm.

Con la abrazadera se pueden integrar con gran facilidad en la estructura de tubos perfiles de aluminio con una ranura 8 y tipo I. La abrazadera queda montada muy plana, pero aún así tiene gran rigidez torsional.

Se presta de maravilla para conectar perfiles de aluminio para rieles de rodillos.
Volumen de suministro1 abrazadera.
2 tuercas correderas en ranura - ranura 8 - M6, cincadas.
2 tornillos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 16, cincados.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10908-20 Abrazaderas Ø30 de tipo I 348 kB

Planos

Abrazaderas Ø30 de tipo I

Selección/filtro de artículos

Referencia

PerfilESD
con descarga
electrostática
CADAcc.PrecioPedir
10908-20-3008Ø30 101.64 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50