norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Plástico PA, reforzado con perlas de vidrio.Versión:Gris similar a RAL 7042.Indicación:Para la fijación de elementos de superficie ligeros o cualquier otro componente a tubos redondos y a tubos de perfil con un diámetro exterior de 30 mm.

La abrazadera de apriete es apta para piezas montadas ligeras. Se insertan sin herramientas en el tubo redondo y luego se desmontan de nuevo con igual facilidad. Por eso, es ideal cuando solo hay que montar algo temporalmente.

Para atornillar el elemento de superficie se puede instalar una tuerca hexagonal M5 (no incluida en el volumen de suministro) en la abrazadera de apriete.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10908-10 Abrazaderas de apriete Ø30 de tipo I 172 kB

Planos

Abrazaderas de apriete Ø30 de tipo I

Selección/filtro de artículos

Referencia

PerfilESD
con descarga
electrostática
CADAcc.PrecioPedir
10908-10-30Ø30no 22.12 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50