norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Abrazadera de acero.
Distanciador de plástico PA, reforzado con fibra de vidrio.
Tornillos de acero.
Versión:Abrazadera cincada.
Distanciador gris similar a RAL 7042.
Tornillos cincados.
Indicación:Para la fijación de placas de mesa a tubos redondos y a tubos de perfil con un diámetro exterior de 30 mm.

Robusto elemento de fijación para fijar superficies de mesas de tableros de aglomerado o contrachapado. La resistente abrazadera de acero se atornilla al tubo de perfil, proporcionando así una sujeción firme y segura. El tablero de la mesa se fija con el tornillo para madera que viene incluido.

El distanciador crea la distancia exacta, para que el tablero de la mesa quede colocada al ras sobre los conectores de la estructura de tubos. Con ello, todo queda al mismo nivel.

Consejo útil: para cubrir la hendidura que queda entre el tablero de la mesa y el tubo de perfil se puede emplear el listón de desplazamiento de Ø30.
Volumen de suministro1 abrazadera.
1 distanciador.
1 tornillo para madera 6 x 25, cincado.
2 tornillos autotaladrantes DIN 7504 forma N - 3,9 x 16, cincados.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10908-13 Fijaciones a la placa de la mesa Ø30 de tipo I 305 kB

Planos

Fijaciones a la placa de la mesa Ø30 de tipo I

Selección/filtro de artículos

Referencia

PerfilESD
con descarga
electrostática
CADAcc.PrecioPedir
10908-13-30Ø30 93.80 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50