norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Perfil de carriles de rodillo: acero.
Rodillo: plástico PP.
Eje: acero.
Versión:Perfil de carriles de rodillo: cincado.
Rodillo: Gris similar a RAL 7042. Versión ESD negro.
Eje: cincado.
Indicación:Carriles de rodillos silenciosos y resistentes. El sistema ya está montado. En el perfil del carril de rodillos hay rodillos de plástico apoyados en ejes de acero. Unas distancias reducidas entre ejes garantizan una marcha silenciosa y sin perturbaciones. En caso necesario, el perfil de carriles de rodillos de chapa de acero se puede cortar con facilidad a la longitud deseada.

Como accesorio, están disponibles los soportes fijos y variables. Estos soportes permiten una conexión directa a tubos redondos o a tubos de perfil de Ø30 y a perfiles de aluminio con una dimensión modular de 40 mm.

Forma A: Sin pestaña de rueda.
Forma B: Con pestaña de rueda.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10921 Pistas de rodillos de acero 284 kB

Planos (vista completa)

Pistas de rodillos de acero

Pistas de rodillos de acero, forma A

Más información

Planos

Pistas de rodillos de acero, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Color
del componente
L

ESD
con descarga
electrostática
CADAcc.PrecioPedir
10921-120X2000ASin pestaña de ruedagris2000no 895.72 MXN
10921-111X2000ASin pestaña de ruedanegro2000 1,592.08 MXN

Pistas de rodillos de acero, forma B

Más información

Planos

Pistas de rodillos de acero, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Color
del componente
L

ESD
con descarga
electrostática
CADAcc.PrecioPedir
10921-220X2000BCon pestaña de ruedagris2000no 856.24 MXN
10921-211X2000BCon pestaña de ruedanegro2000 1,562.40 MXN