|
|
10910Soportes de letrero Ø30 de tipo I transparente |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Soporte de letrero de plástico PET. Clip de acero.Versión:Soporte de letrero transparente. Clip cincado.Indicación:Apto para tubos redondos y tubos de perfil con diámetro exterior de 30 mm.
Los soportes de letreros son de plástico transparente. Tienen arriba una abertura en la que se pueden introducir tarjetas o tiras de papel rotuladas. Sirven para etiquetas de 42 mm de altura y de 100 mm de anchura.
Los soportes de letreros se insertan simplemente con el clip para colgarlos luego debajo del perfil.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Perfil | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
10910-30 | Ø30 |  | | 113.12 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|