norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Articulación de fundición inyectada de cinc.
Fijaciones de fundición inyectada de cinc.
Anillos distanciadores de acero inoxidable.
Casquillo roscados y tornillos avellanados de acero.
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844. Partes de acero de acero inoxidable 1.4305.
Las articulaciones 40x80 y 45x90 son de aluminio.

Versión:Articulación lacada en color aluminio.
Fijaciones cincadas.
Anillos distanciadores en acabado natural.
Casquillos roscados y tornillos avellanados cincados.
Empuñadura recubierta con plástico. Piezas de acero de acero inoxidable de acabado natural.
Indicación:Articulaciones para el montaje de los perfiles en un ángulo discrecional.
El rango de ajuste es de 0° a 180°. La articulación también se puede utilizar a modo de bisagra pesada.

Con los anillos distanciadores colocados, la articulación puede moverse libremente. Si se retiran, puede utilizarse como escuadra fija. Las articulaciones resultan especialmente indicadas para soportes ajustables, brazos giratorios o aplicaciones similares.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10270 Articulaciones tipo B y tipo I 356 kB

Planos (vista completa)

Articulaciones tipo B y tipo I

Articulación sin palanca de sujeción

Más información

Planos

Articulación sin palanca de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipoBN=Ancho
de ranura
Forma

AA1BD

HLTCADAcc.PrecioPedir
10270-063030I6A22,5-306,445307 577.92 MXN
10270-084040I8A30-408,460409 441.27 MXN
10270-084080I8B5040408,4100809 1,352.09 MXN
10270-083030B8A22,5-308,345307 695.62 MXN
10270-104545B10A30-458,560458 618.25 MXN
10270-104590B10B5045458,5100909 1,352.09 MXN

Articulación con palanca de sujeción

Más información

Planos

Articulación con palanca de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipoBN=Ancho
de ranura
Forma

AA1BB1D

HLTCADAcc.PrecioPedir
10270-1063030I6C22,5-30316,445307 621.26 MXN
10270-1084040I8C30-40318,460409 648.96 MXN
10270-2084080I8D504040318,4100809 1,391.22 MXN
10270-1104545B10C30-4542,58,560458 710.96 MXN
10270-2104590B10D50454542,58,5100909 1,419.22 MXN