norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Escuadra de fundición inyectada de aluminio.
Tornillos y tuercas corredera en ranura de acero.
Tapa cobertora de poliamida, reforzada con fibra de vidrio
Versión:Escuadra con acabado natural.
Tornillos y tuercas correderas en ranura cincadas.
Caperuza protectora negra.
Indicación:Apto para el refuerzo de construcciones de perfil y la unión entre sí no positiva y sin mecanizar de perfiles. Utilizable también como elemento de fijación (p. ej., consola) para todo tipo de componentes.
Las escuadras poseen elementos de centrado para permitir un montaje preciso sin desplazamiento. Los elementos de centrado se pueden retirar por los puntos de ruptura controlada, p. ej., para el montaje de placas. El lado abierto se puede cerrar con la tapa protectora.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10252 Juegos de escuadras tipo B 211 kB

Planos

Juegos de escuadras tipo B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipoAncho
de
ranura
Versión

AA1A2A3A4A5BB1DHH1LNTCADAcc.PrecioPedir
10252-083030B830x30229,5--232928-6,427302786 95.20 MXN
10252-083060B830x6051112311444928-6,457615785,5 171.08 MXN
10252-104040B1040 x 4029,520,5--29,536,538-93641,536105,5 128.52 MXN
10252-104545B1045 x 453518,5--3544,542-94150,541109,5 128.52 MXN
10252-104080B1040 x 8068203523596438-9768076108,5 270.48 MXN
10252-104590B1045 x 90792239,523677243-9869086109,5 270.48 MXN
10252-108080B1080 x 8068,520352058,565744097682,576108 368.20 MXN
10252-109090B1090 x 9078,52139226775884598694,5861010 368.20 MXN