norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los pies articulados están formados por un husillo roscado y un disco. Cada husillo roscado se puede combinar con cualquier disco. La altura total del pie articulado se calcula a partir de la longitud del husillo roscado + altura del hexágono + 22,5 mm.
(Altura total del pie articulado = L + L1 + 22,5 mm).

Según la versión, los husillos roscados pueden estar equipados con una garganta hasta el núcleo delante del hexágono.
Accesorios:Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27810 Husillos roscados para pies articulados de acero o acero inoxidable 239 kB

Planos

Husillos roscados para pies articulados de acero o acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
acero
Referencia
acero inoxidable
D1

LL1SWCapacidad
de carga
máx. kN
Filtro
27810-06015127810-060152M6157,5142
27810-06030127810-060302M6307,5142
27810-08040127810-080402M8407,5143,5
27810-08080127810-080802M8807,5143,5
27810-10045127810-100452M10457,5144,7
27810-10070127810-100702M10707,5144,7
27810-10090127810-100902M10907,5144,7
27810-10125127810-101252M101257,5144,7
27810-10150127810-101502M101507,5144,7
27810-12045127810-120452M12457,5147,7
27810-12066127810-120662M12667,5147,7
27810-12100127810-121002M121007,5147,7
27810-12125127810-121252M121257,5147,7
27810-12150127810-121502M121507,5147,7
27810-14066127810-140662M14667,51411,1
27810-14100127810-141002M141007,51411,1
27810-14125127810-141252M141257,51411,1
27810-14150127810-141502M141507,51411,1
27810-16066127810-160662M16667,51714,5
27810-16100127810-161002M161007,51714,5
27810-16125127810-161252M161257,51714,5
27810-16150127810-161502M161507,51714,5
27810-16200127810-162002M162007,51714,5
27810-20085127810-200852M208510,52224,3
27810-20100127810-201002M2010010,52224,3
27810-20125127810-201252M2012510,52224,3
27810-20150127810-201502M2015010,52224,3
27810-20200127810-202002M2020010,52224,3
27810-24085127810-240852M248510,52436,1
27810-24100127810-241002M2410010,52436,1
27810-24125127810-241252M2412510,52436,1
27810-24150127810-241502M2415010,52436,1
27810-24200127810-242002M2420010,52436,1