norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pies de montaje de altura regulable para perfiles de aluminio
27840

Pies de montaje de altura regulable para perfiles de aluminio

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Husillo y arandela de acero.
Versión:Carcasa negra.
Husillo y arandela cincados.
Indicación:Los pies de montaje son ideales para mesas y dispositivos más ligeros. La altura de los pies de montaje se puede regular de forma continua girando la tuerca manualmente o con una herramienta. Los pivotes situados en la pieza final centran el pie de montaje o lo aseguran contra torsiones. Los pies de montaje se pueden fijar en perfiles de aluminio si se utiliza una tuerca corredera en ranura, sin necesidad de realizar taladros.Indicación sobre el dibujo:
1) Pieza terminal
2) Tuerca
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27840 Pies de montaje de altura regulable para perfiles de aluminio 275 kB

Planos

Pies de montaje de altura regulable para perfiles de aluminio

Selección/filtro de artículos

Referencia

A
para perfil
de aluminio
BC
para
ranura
DD1D2
para tornillo de
cabeza avellanada
HH1LSW1Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
27840-3008063020,5830M6M435-5044-599221,5 196.28 MXN
27840-3008083020,5830M8M435-5044-599221,5 196.28 MXN
27840-4008084028840M8M645-6554-749301,5 210.84 MXN
27840-40100640281040M6M645-6554-749301,5 210.84 MXN
27840-40100840281040M8M645-6554-749301,5 210.84 MXN