text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
El soporte de montaje se utiliza para cruzar entre sí rieles de rodillos y tubos redondos. Al mismo tiempo, el soporte de montaje sirve para colgar y apoyar los perfiles.

El soporte de montaje está incluido en el set de montaje.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron