norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Endurecido y pulido.Indicación:Insertos con superficie de sujeción lisa, forma A, o superficie de sujeción dentada, forma B, para alcanzar la máxima fuerza de retención.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 41125 Insertos para mordaza escalonada 96,3 kB

Planos (vista completa)

Insertos para mordaza escalonada

Insertos para mordaza escalonada, forma A

Más información

Planos

Insertos para mordaza escalonada, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaBB1HLCADAcc.PrecioPedir
41125-065117A17119,265 1,412.32 MXN
41125-080117A17119,280 1,597.68 MXN
41125-125117A17119,2125 2,468.48 MXN

Insertos para mordaza escalonada, forma B

Más información

Planos

Insertos para mordaza escalonada, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaBB1HLCADAcc.PrecioPedir
41125-065217B17119,265 1,412.32 MXN
41125-080217B17119,280 1,597.68 MXN
41125-125217B17119,2125 2,468.48 MXN