|
|
|
41106Mordaza escalonada para mecanizado de 5 ejes |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Mordaza escalonada endurecida, superficies de sujeción pulidas. Regleta superior dentada endurecida.Indicación de pedido:Mordaza escalonada alta por pares con dos insertos de agarre y tres husillos de sujeción de diferentes longitudes.Indicación:La pieza de trabajo se fija primero con el husillo de centrado inferior y después se aprieta con el husillo de sujeción superior.
Equipamiento básico: Para ancho de mordaza de 80 mm. Suministro de mordaza escalonada alta en pares con 2 insertos de agarre y 3 husillos de sujeción de distinta longitud. 1. Longitud 80 mm rango de sujeción 6 mm - 35 mm. 2. Longitud 140 mm rango de sujeción 6 mm - 95 mm. 3. Longitud 200 mm rango de sujeción 6 mm - 155 mm.
Para ancho de mordaza de 125 mm. Suministro de mordaza escalonada alta por pares con 2 insertos de agarre y 3 husillos de sujeción de diferentes longitudes. 1. Longitud 110 mm Rango de sujeción 6 mm - 60 mm. 2. Longitud 245 mm Rango de sujeción 6 mm - 200 mm. 3. Longitud 315 mm Rango de sujeción 6 mm - 270 mm.Ventajas:Ideal para el mecanizado por los 5 lados. Construcción elevada en la mesa de máquinas para máquinas de 5 ejes. Fuerza de sujeción directamente bajo la pieza de trabajo. Las mordazas de montaje son reequipables para el dispositivo de sujeción central de 80 mm y 125 mm. Primero se sujeta la pieza de trabajo con el husillo de centrado inferior y, a continuación, se vuelve a tensar con el husillo de sujeción superior.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | B | B1 | B2 | H | H1 | L | Peso kg | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 41106-0801 | - | 53 | 23 | 17 | 62 | 65,1 | 80 | 2.689 |  | | 20,076.70 MXN | | | 41106-1251 | - | 67 | 23 | 17 | 90 | 93,1 | 125 | 6.32 |  | | 32,718.70 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|