norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Mordazas intermedias dispositivo de sujeción de 5 ejes KIPPflexX
41411

Mordazas intermedias dispositivo de sujeción de 5 ejes KIPPflexX

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de acero de cementación.
Mordaza de sujeción de acero para herramientas.
Versión:Cuerpo base bruñido.
Mordaza de sujeción endurecida de acabado natural.
Indicación:Se instalan mordazas intermedias para fijar 2 piezas de trabajo al mismo tiempo.
Las mordazas intermedias pueden desplazarse en función de las dimensiones del tamaño de la pieza. Pueden fijarse 2 piezas de trabajo de tamaño distinto.
Modo de accionamiento:

Inserto de mordaza intermedia en la sujeción de la pieza bruta
- La pieza de apriete en la mordaza intermedia permanece abierta.
- No se debe exceder el recorrido de sujeción máximo de 1mm por unidad de sujeción.


Inserto de mordaza intermedia en el disposición de sujeción por tracción hacia abajo
- La pieza de apriete en la mordaza intermedia debe estar cerrada.
- La carrera máxima de sujeción de 1 mm por cada lado de la mordaza no debe excederse en la sujeción por tracción hacia abajo.
- El listón de apoyo con sujeción por enganche 41345-0900317 / 41345-1250317 no se puede utilizar para la sujeción por tracción hacia abajo con mordaza intermedia.

Accesorios:Mordazas de sujeción con acabado natural para mordaza intermedia 41340.
Mordazas de sujeción con pernos para mordaza intermedia 41340.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 41411 Mordazas intermedias dispositivo de sujeción de 5 ejes KIPPflexX 132 kB

Planos

Mordazas intermedias dispositivo de sujeción de 5 ejes KIPPflexX

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

HH1LL1CADAcc.PrecioPedir
41411-09015509015517546,522 18,172.00 MXN
41411-125180012518020046,522 20,104.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50