norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Placas de base Dispositivo de sujeción de 5 ejes compactos
41305

Placas de base Dispositivo de sujeción de 5 ejes compactos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Bruñido.
Superficie funcional pulida.
Indicación:Placas de base, con ranuras de ajuste en la parte inferior para alinear fácilmente la placa en la mesa de máquinas.
Posibilidad de fijación mediante perforaciones de retícula 12F7 para distancia de retícula 40 mm y 50 mm.
Ranuras laterales previstas para medios de sujeción por separado.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 41305 Placas de base Dispositivo de sujeción de 5 ejes compactos 283 kB

Planos

Placas de base Dispositivo de sujeción de 5 ejes compactos
Placas de base Dispositivo de sujeción de 5 ejes compactos

Selección/filtro de artículos

Referencia

AA1A2BLTornillo de ajuste
correspondiente
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
41305-09028020x102402509028007533-120556.14 21,084.00 MXN
41305-09040031x103503609040007533-120558.58 29,092.00 MXN
41305-12528020x1024025012528007533-120558.86 24,136.00 MXN
41305-12540031x1035036012540007533-1205512.24 32,340.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50