norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Tornillos de ajuste de 5 ejes UNILOCK  tamaño de sistema 80 mm
42212

Tornillos de ajuste de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Superficie endurecida.
Ajuste fino pulido.
Indicación:Los tornillos de ajuste UNILOCK de 5 ejes sirven para sujetar y posicionar los pernos de sujeción para la fijación de piezas de trabajo. Además, sirven para posicionar y fijar módulos de base.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42212 Tornillos de ajuste de 5 ejes UNILOCK  tamaño de sistema 80 mm 116 kB
 Indicación técnica para sistema de sujeción modular 80 7,8 MB

Planos

Tornillos de ajuste de 5 ejes UNILOCK  tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2LL1L2SWCADAcc.PrecioPedir
42212-1205012M121862502210 1,326.08 MXN
42212-1605516M1620,971552514 1,326.08 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50