norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las mordazas de sujeción con pines se utilizan para la sujeción en unión continua sin estampado, p. ej. de piezas brutas, mecanizado pesado por arranque de virutas, piezas de fundición, etc.
Material:Acero.Versión:Mordaza de sujeción endurecida, lisa.
Pines de sujeción endurecidos, bruñidos.
Escala marcada con láser.
Indicación:Podrá encontrar más información en las instrucciones de uso.Accesorios:Tornillos Torx M6x10Uso:Sujeción en unión continua sin estampado.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 41410 Mordazas de sujeción con pines 209 kB

Planos

Mordazas de sujeción con pines

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

HSNúmero
de pernos
CADAcc.PrecioPedir
41410-090190358,56 4,665.36 MXN
41410-1251125358,58 5,291.44 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50