norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Racores de lubricación con forma cónica según DIN 71412 para montaje a presión, forma C
97940-01_C

Racores de lubricación con forma cónica según DIN 71412 para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero endurecido mín. 550 HV 1, cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los racores cónicos de lubricación son adecuados para puntos de lubricación que se deben lubricar de manera frecuente y fiable. Gracias a su versatilidad de aplicación, son uno de los tipos de racor de lubricación más extendidos.

Los racores cónicos de lubricación están equipados con un pivote liso con encaje a presión. Los racores de lubricación para encajar a presión solo se prestan para bajas presiones.
Montaje:El tamaño exacto de la perforación de alojamiento depende del material y es responsabilidad del usuario determinarlo mediante pruebas de instalación. La medida patrón para la perforación de alojamiento se corresponde con el Ø del pivote que hemos indicado.

Para los racores de lubricación rectos se recomienda utilizar una herramienta de encaje a presión con la que se pueda encajar la boquilla de forma cuidadosa.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 97940-01_C Racores de lubricación con forma cónica según DIN 71412 para montaje a presión, forma C 225 kB

Planos

Racores de lubricación con forma cónica según DIN 71412 para montaje a presión, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
AD

L=Longitud máx.L1=Longitud de la roscaSWCADAcc.PrecioPedir
97940-01-130411Cacodado 90° con hexágono13420,35,59 43.34 MXN
97940-01-130510Cacodado 90° con hexágono135195,510 40.33 MXN
97940-01-130609Cacodado 90° con hexágono136195,59 27.09 MXN
97940-01-130811Cacodado 90° con hexágono138195,511 27.09 MXN
97940-01-131011Cacodado 90° con hexágono131019,45,511 27.40 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50