norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliacetal (POM).
96202-7508 PVC.
Versión:Manguera articulada de color azul.
Accesorios de color naranja.
96202-7508 blanco.
Indicación:Manguera articulada y flexible para absorber virutas, humo, niebla de lubricante, vapor, gases y otros medios, conectable a un sistema de aspiración central o una aspiradora industrial. Se puede prolongar o acortar como se desee. Las partes sobresalientes hasta 100 cm no precisan soporte; se pueden formar lazos de 360º con un radio de 150 mm. Ajuste de alta precisión, resistencia a las vibraciones, posicionamiento preciso. Puede combinarse libremente con toberas y accesorios.

Resistente a: ácidos por debajo de 65ºC, alcohol, disolventes aromáticos, gasolina, grasa, hidrocarburo, aceite y solución salina.

No resistente a: cloro, acetona, disolvente clorado, álcali fuerte, etilacetato, agua por encima de 65ºC.

El material no conduce la electricidad y, por tanto, también es adecuada para el uso en máquinas de electroerosión.
Rango de temperatura:Rango de temperatura máx. 80ºC.
El punto de fusión está en 165ºC.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 96202 Mangueras de absorción LOC-LINE® Flexi 75 348 kB

Planos

Mangueras de absorción LOC-LINE® Flexi 75

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDenominación del artículo

DescripciónVersión 1ImagenCADAcc.PrecioPedir
96202-75300MANGUERA ARTICULADA TA.75 L=300, AZULManguera Articulada 765.80 MXN
96202-7501BOQUILLA REDONDA TA.75Boquilla Redonda 300.44 MXN
96202-7502TOBERA RECTANGULAR TA.75Tobera Rectangular 300.44 MXN
96202-7503TOBERA OVALDADA CÓNICO TA.75Tobera Ovaldadacónico 300.44 MXN
96202-7504VÁLVULA CORREDERA TA.75Válvula Corredera 819.28 MXN
96202-7505ADAPTADOR PARA ASPIRADOR INDUSTRIAL TA.75Adaptadorpara aspirador industrial 267.12 MXN
96202-7506ADAPTADOR PARA ASPIRADOR INDUSTRIAL TA.75Adaptadorpara aspirador industrial 267.12 MXN
96202-7507ADAPTADOR FÜR BLECHROHR TA.75 PLÁSTICO, AZULAdaptador 256.48 MXN
96202-7508ADAPTADOR FÜR KUNSTSTOFFROHR NW65 TA.75 PLÁSTICO, BLANCOAdaptador 256.48 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50