norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliacetal (POM) conductor eléctrico.Versión:Manguera articulada de color negro.
Accesorios de color negro.
Indicación:Manguera articulada y flexible para absorber virutas, humo, niebla de lubricante, vapor, gases y otros medios, conectable a un sistema de aspiración central o una aspiradora industrial. Se puede prolongar o acortar como se desee. Las partes sobresalientes hasta 100 cm no precisan soporte; se pueden formar lazos de 360º con un radio de 150 mm. Ajuste de alta precisión, resistencia a las vibraciones, posicionamiento preciso. Puede combinarse libremente con toberas y accesorios.

Resistente a: ácidos por debajo de 65ºC, alcohol, disolventes aromáticos, gasolina, grasa, hidrocarburo, aceite y solución salina.

No resistente a: cloro, acetona, disolvente clorado, álcali fuerte, etilacetato, agua por encima de 65ºC.

Propiedades antiestáticas y eléctricas:
resistencia superficial específica 1.000 E3 Ω
resistencia transversal específica < 6.000 E2 Ω
Rango de temperatura:Rango de temperatura máx. 80ºC.
El punto de fusión está en 165ºC.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 96203 Mangueras de absorción LOC-LINE® Flexi 75 antiestáticas 290 kB

Planos

Mangueras de absorción LOC-LINE® Flexi 75 antiestáticas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDenominación del artículo

DescripciónVersión 1ImagenCADAcc.PrecioPedir
96203-75300MANGUERA ARTICULADA TA.75 L=300, NEGROManguera Articulada 964.04 MXN
96203-7501BOQUILLA REDONDA TA.75Boquilla Redonda 399.28 MXN
96203-7502TOBERA RECTANGULAR TA.75Tobera Rectangular 399.28 MXN
96203-7503TOBERA OVALDADA CÓNICO TA.75Tobera Ovaldadacónico 399.28 MXN
96203-7504VÁLVULA CORREDERA TA.75Válvula Corredera 956.48 MXN
96203-7507ADAPTADOR FÜR BLECHROHR TA.75 PLÁSTICOAdaptador 338.52 MXN