norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Rodillos guía de chapa de acero con agujero posterior con neumáticos de goma blanda
95026-01

Rodillos guía de chapa de acero con agujero posterior con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero.
Ruedas de goma maciza elástica de alta calidad.
Cuerpo de la rueda de poliamida resistente a fracturas, de alta calidad.
Versión:Carcasa presionada. Carcasa guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con rodamiento de bolas.Indicación:Eje de rueda atornillado.Aplicación:Máximo confort de conducción, amortiguación excelente del material transportado. En todas las aplicaciones se puede garantizar una notable reducción del ruido mediante la nueva serie de goma blanda.Rango de temperatura:De -25 °C a +80 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95026-01 Rodillos guía de chapa de acero con agujero posterior con neumáticos de goma blanda 333 kB

Planos (vista completa)

Rodillos guía de chapa de acero con agujero posterior con neumáticos de goma blanda
Rodillos guía de chapa de acero con agujero posterior con neumáticos de goma blanda

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
ABD

D1D2HRCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95026-01-10100040Rodillo guíasin sistema de bloqueorodamiento de bolas3640100137012586150 1,724.52 MXN
95026-01-10125040Rodillo guíasin sistema de bloqueorodamiento de bolas40401251370150102,5150 2,072.84 MXN
95026-01-101000402Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixrodamiento de bolas3640100137012586150 2,405.20 MXN
95026-01-101250402Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixrodamiento de bolas40401251370150102,5150 2,698.64 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50