norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, con conductividad eléctrica, con superficie de rodadura de goma, versión pesada
95012

Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero.
Ruedas con superficie de rodadura de goma termoplástica.
Cuerpo de la rueda de polipropileno.
Versión:Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.Indicación:Eje de rueda atornillado. Rodillos guía y ruedas fijas con placa para atornillar. Ruedas conductoras de electricidad lisas de color gris. La resistencia óhmica de la rueda es menor de 10⁴Ω.Aplicación:Para protección de la descarga electrostática, que se puede producir por el producto transportado o por los aparatos de transporte, se utilizan ruedas, rodillos guía y ruedas fijas eléctricamente conductoras. Así se pueden evitar daños a los productos transportados delicados o también una descarga electrostática de un vehículo dolorosa para el usuario.Rango de temperatura:De -20°C a +60°C.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95012 Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, con conductividad eléctrica, con superficie de rodadura de goma, versión pesada 384 kB

Planos (vista completa)

Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, con conductividad eléctrica, con superficie de rodadura de goma, versión pesada
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, con conductividad eléctrica, con superficie de rodadura de goma, versión pesada

Ruedas fijas de chapa de acero, con conductividad eléctrica, con superficie de rodadura de goma, versión pesada

Más información

Planos

Ruedas fijas de chapa de acero, con conductividad eléctrica, con superficie de rodadura de goma, versión pesada
Ruedas fijas de chapa de acero, con conductividad eléctrica, con superficie de rodadura de goma, versión pesada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
BDHCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95012-11080321Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento328011165 658.84 MXN
95012-11100321Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento3210013670 784.56 MXN
95012-11125321Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento3212516180 939.12 MXN

Rodillos guía de chapa de acero, con conductividad eléctrica, con superficie de rodadura de goma, versión pesada

Más información

Planos

Rodillos guía de chapa de acero, con conductividad eléctrica, con superficie de rodadura de goma, versión pesada
Rodillos guía de chapa de acero, con conductividad eléctrica, con superficie de rodadura de goma, versión pesada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
ABDHRCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95012-1108032Rodillo guíasin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento4032801118065 731.92 MXN
95012-1110032Rodillo guíasin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento40321001369070 863.24 MXN
95012-1112532Rodillo guíasin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento4032125161102,580 1,019.48 MXN

Rodillos guía de chapa de acero, con "stop-fix" y conductividad eléctrica, con superficie de rodadura de goma, versión pesada

Más información

Planos

Rodillos guía de chapa de acero, con "stop-fix" y conductividad eléctrica, con superficie de rodadura de goma, versión pesada
Rodillos guía de chapa de acero, con "stop-fix" y conductividad eléctrica, con superficie de rodadura de goma, versión pesada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
ABDHRCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95012-11080322Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento4032801118065 1,082.48 MXN
95012-11100322Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento40321001369070 1,212.40 MXN
95012-11125322Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento4032125161102,580 1,368.92 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50