|
|
95046-15_BRodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los sistemas de perfiles de aluminio son idóneos para la moderna construcción de máquinas, instalaciones y aparatos. Las ruedas para perfiles de aluminio se caracterizan por su flexibilidad, versatilidad y facilidad de uso. Su diseño encarna la esencia de la sencillez y la funcionalidad.Material:Carcasa de chapa de acero. Ruedas de poliuretano termoplástico (TPU). Cuerpo de la rueda de poliamida 6.Versión:Chapa de acero cincada mediante procedimiento galvánico, pasivada en azul y exenta de Cr6. Poliuretano termoplástico (TPU) gris oscuro. Poliamida 6 gris plateado.Indicación:Con dos placas de fijación especialmente desarrolladas se garantiza una adaptabilidad prácticamente universal a cualquier perfil de aluminio. El programa estándar abarca diversos rodillos, como ruedas fijas o rodillos guía con o sin inmovilizador. Los rodillos tienen una elevada resistencia química contra muchos medios agresivos. La superficie de rodadura de poliuretano termoplástico (TPU) de alta calidad tiene una dureza de 94° Shore A y está inyectada sobre el cuerpo de la rueda. La superficie de rodadura no deja trazas ni destiñe y se distingue por su baja resistencia de rodadura y dirección, así como por su elevada resistencia a la abrasión.Aplicación:Los rodillos con superficie de rodadura de poliuretano termoplástico se emplean en los carros para herramientas, como rodillos para pisos o en el área higiénica, como por ejemplo en la industria alimentaria.Rango de temperatura:-20 °C - +70 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: