norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Rodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie de rodadura de TPU para perfiles de aluminio, forma C
95046-15_C

Rodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los sistemas de perfiles de aluminio son idóneos para la moderna construcción de máquinas, instalaciones y aparatos. Las ruedas para perfiles de aluminio se caracterizan por su flexibilidad, versatilidad y facilidad de uso. Su diseño encarna la esencia de la sencillez y la funcionalidad.Material:Carcasa de chapa de acero.
Ruedas de poliuretano termoplástico (TPU).
Cuerpo de la rueda de poliamida 6.
Versión:Chapa de acero cincada mediante procedimiento galvánico, pasivada en azul y exenta de Cr6.
Poliuretano termoplástico (TPU) gris oscuro.
Poliamida 6 gris plateado.
Indicación:Con dos placas de fijación especialmente desarrolladas se garantiza una adaptabilidad prácticamente universal a cualquier perfil de aluminio. El programa estándar abarca diversos rodillos, como ruedas fijas o rodillos guía con o sin inmovilizador.
Los rodillos tienen una elevada resistencia química contra muchos medios agresivos.
La superficie de rodadura de poliuretano termoplástico (TPU) de alta calidad tiene una dureza de 94° Shore A y está inyectada sobre el cuerpo de la rueda. La superficie de rodadura no deja trazas ni destiñe y se distingue por su baja resistencia de rodadura y dirección, así como por su elevada resistencia a la abrasión.
Aplicación:Los rodillos con superficie de rodadura de poliuretano termoplástico se emplean en los carros para herramientas, como rodillos para pisos o en el área higiénica, como por ejemplo en la industria alimentaria.Rango de temperatura:-20 °C - +70 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95046-15_C Rodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie de rodadura de TPU para perfiles de aluminio, forma C 302 kB

Planos

Rodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie de rodadura de TPU para perfiles de aluminio, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1FormaAB

B1DD1HLL1RCapacidad
de carga
kg
Clase de fijaciónDescripciónCADAcc.PrecioPedir
95046-15-100750252con sistema de bloqueo stop-fixC292540758,51001208066,575placa roscadaRodillo guía 938.56 MXN
95046-15-100800322con sistema de bloqueo stop-fixC403240808,51111208080120placa roscadaRodillo guía 1,192.80 MXN
95046-15-101000322con sistema de bloqueo stop-fixC4032401008,51361208090120placa roscadaRodillo guía 1,339.24 MXN
95046-15-101250322con sistema de bloqueo stop-fixC4032401258,516112080102,5120placa roscadaRodillo guía 1,437.24 MXN