|
|
95046-19Rodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los sistemas de perfiles de aluminio son idóneos para la moderna construcción de máquinas, instalaciones y aparatos. Las ruedas para perfiles de aluminio se caracterizan por su flexibilidad, versatilidad y facilidad de uso. Su diseño encarna la esencia de la sencillez y la funcionalidad.Material:Carcasa de chapa de acero. Ruedas de goma maciza elástica. Cuerpo de la rueda de poliamida 6.Versión:Chapa de acero cincada mediante procedimiento galvánico, pasivada en azul y exenta de Cr6. Goma maciza elástica gris. Poliamida 6 negra.Indicación:Con dos placas de fijación especialmente desarrolladas se garantiza una adaptabilidad prácticamente universal a cualquier perfil de aluminio. El programa estándar abarca diversos rodillos, como ruedas fijas o rodillos guía con o sin inmovilizador. Los rodillos blancos tienen una elevada resistencia química contra muchos medios agresivos. La superficie de rodadura es de caucho macizo de alta calidad con una dureza de 55° Shore A. Este material está vulcanizado sobre el cuerpo de poliamida de la rueda. Este compuesto de goma de gran calidad hace que la superficie de rodadura presente una baja resistencia a la rodadura y a la basculación. Gracias a la gruesa capa de amortiguación de la superficie de rodadura, los rodillos son sumamente cuidadosos con el pavimento y atenúan el ruido.Aplicación:Los rodillos con una superficie de rodadura de goma elástica maciza se emplean sobre todo allí donde es decisivo amortiguar el transporte de los productos, como p. ej. al transportar baldosas o cerámica, pero también con sensibles instrumentos de medición electrónicos.Rango de temperatura:-20°C - +80°CCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Rodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie de rodadura de goma maciza elástica para perfiles de aluminio, forma A |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | Rodamiento de la rueda | Capacidad de carga kg | Clase de fijación | Descripción | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
95046-19-101000321 | A | 32 | 40 | 100 | 8,5 | 136 | 120 | 80 | rodamiento de bolas | 78 | placa roscada | Ruedas fijas |  | | 1,277.36 MXN | | 95046-19-101250321 | A | 32 | 40 | 125 | 8,5 | 161 | 120 | 80 | rodamiento de bolas | 78 | placa roscada | Ruedas fijas |  | | 1,389.92 MXN | |
|
Rodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie de rodadura de goma maciza elástica para perfiles de aluminio, forma B |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | R | Rodamiento de la rueda | Capacidad de carga kg | Clase de fijación | Descripción | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
95046-19-10100032 | B | 40 | 32 | 40 | 100 | 8,5 | 136 | 120 | 80 | 90 | rodamiento de bolas | 78 | placa roscada | Rodillo guía |  | | 1,363.88 MXN | | 95046-19-10125032 | B | 40 | 32 | 40 | 125 | 8,5 | 161 | 120 | 80 | 102,5 | rodamiento de bolas | 78 | placa roscada | Rodillo guía |  | | 1,505.28 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|