|
|
95053Ruedas de goma maciza elástica |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo de la rueda de fundición de aluminio a presión. Neumáticos de goma maciza elástica.Indicación:Neumático sobre llanta vulcanizada. Las ruedas con neumáticos de goma maciza elástica poseen una alta resistencia al desgaste, una escasa resistencia a la rodadura y una gran comodidad de desplazamiento. Temperatura de aplicación de -30 °C a +80 °C. Las ruedas se utilizan como ruedas delanteras para carretillas elevadoras de horquilla. Otros tamaños a petición.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Rodamiento de la rueda | D | D1 | B | B1 | Capacidad de carga kg | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
95053-200501 | rodamiento de bolas | 200 | 20 | 35 | 60 | 450 |  | | 1,821.96 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|