|
|
06613-03 inchPalanca de sujeción ECO de plástico con rosca interior, pulgadas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura e inserto de termoplástico reforzado. Casquillo de latón o acero.Versión:Latón con acabado natural. Acero pasivado azul.Modo de accionamiento:La palanca está encajada mediante una corona dentada en el estado no accionado en el inserto dentado, de este modo la rosca puede fijarse o soltarse. Presionando la empuñadura se puede cambiar de posición y mediante fuerza del muelle se puede volver a encajar en la corona dentada.A petición:Modelos especiales.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Material del componente | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06613-03-1AE1 | gris antracita RAL 7021 | latón | 8-32 | 6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 12 |  | | 77.56 MXN | | 06613-03-1A11 | gris antracita RAL 7021 | latón | 10-32 | 6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 12 |  | | 77.56 MXN | | 06613-03-2A11 | gris antracita RAL 7021 | latón | 10-32 | 8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 91.56 MXN | | 06613-03-2A21 | gris antracita RAL 7021 | latón | 1/4-20 | 8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 91.56 MXN | | 06613-03-2A31 | gris antracita RAL 7021 | latón | 5/16-18 | 9 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 91.56 MXN | | 06613-03-3A31 | gris antracita RAL 7021 | acero | 5/16-18 | 12 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 12 |  | | 112.56 MXN | | 06613-03-3A41 | gris antracita RAL 7021 | acero | 3/8-16 | 12 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 12 |  | | 112.56 MXN | | 06613-03-1AE84 | rojo tráfico RAL 3020 | latón | 8-32 | 6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 12 |  | | 77.56 MXN | | 06613-03-1A184 | rojo tráfico RAL 3020 | latón | 10-32 | 6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 12 |  | | 77.56 MXN | | 06613-03-2A184 | rojo tráfico RAL 3020 | latón | 10-32 | 8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 91.56 MXN | | 06613-03-2A284 | rojo tráfico RAL 3020 | latón | 1/4-20 | 8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 91.56 MXN | | 06613-03-2A384 | rojo tráfico RAL 3020 | latón | 5/16-18 | 9 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 91.56 MXN | | 06613-03-3A384 | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 5/16-18 | 12 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 12 |  | | 112.56 MXN | | 06613-03-3A484 | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 3/8-16 | 12 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 12 |  | | 112.56 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|