norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de apriete con rosca interior, inserto roscado acero inoxidable, cromado con un brillo intenso - pulgadas
06451_HV inch

Palancas de apriete con rosca interior, inserto roscado acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura recubierta con cromada con un brillo intenso.
Partes de acero con acabado natural.
A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes por un recargo.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06451_HV inch Palancas de apriete con rosca interior, inserto roscado acero inoxidable, cromado con un brillo intenso - pulgadas 228 kB

Planos

Palancas de apriete con rosca interior, inserto roscado acero inoxidable, cromado con un brillo intenso - pulgadas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
TamañoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
06451-9AD6platacromado con un brillo intenso96-32681111,521,4411,924272227,76,412 282.52 MXN
06451-9AE6platacromado con un brillo intenso98-32681111,521,4411,924272227,76,412 282.52 MXN
06451-9A16platacromado con un brillo intenso910-32681111,521,4411,924272227,76,412 282.52 MXN
06451-0AD6platacromado con un brillo intenso06-32910131424,5414,530333037716 297.36 MXN
06451-0AE6platacromado con un brillo intenso08-32910131424,5414,530333037716 297.36 MXN
06451-0A06platacromado con un brillo intenso010-24910131424,5414,530333037716 297.36 MXN
06451-0A16platacromado con un brillo intenso010-32910131424,5414,530333037716 297.36 MXN
06451-0A26platacromado con un brillo intenso01/4-20910131424,5414,530333037716 297.36 MXN
06451-1A06platacromado con un brillo intenso110-24910131424,5414,531344047716 297.36 MXN
06451-1A16platacromado con un brillo intenso110-32910131424,5414,531344047716 297.36 MXN
06451-1A26platacromado con un brillo intenso11/4-20910131424,5414,531344047716 297.36 MXN
06451-2A26platacromado con un brillo intenso21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 368.76 MXN
06451-2A36platacromado con un brillo intenso25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 368.76 MXN
06451-3A36platacromado con un brillo intenso35/16-181416212237102454,558,580911122 418.32 MXN
06451-3A46platacromado con un brillo intenso33/8-161416212237102454,558,580911122 418.32 MXN
06451-4A46platacromado con un brillo intenso43/8-1617192727,54310276367,5951091324 561.96 MXN
06451-4A56platacromado con un brillo intenso41/2-1317192727,54310276367,5951091324 561.96 MXN
06451-5A56platacromado con un brillo intenso51/2-1323233132491231,57377,51101261526 696.64 MXN
06451-5A66platacromado con un brillo intenso55/8-1123233132491231,57377,51101261526 696.64 MXN