text.skipToContent
text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Español
Inglés
Cambiar el país
Mi cuenta
ABRIR SESIÓN
Lista de favoritos
Referencias favoritas
Cesta de la compra
$0.00
Cesta de la compra
$0.00
Pedido directo
Añadir un artículo directamente a cesta de la compra
Página inicial
Artículos en pulgadas
04000 inch
Palanca excéntrica - inch
window['coveoDebugData_categorylisting:24556'] = JSON.parse('null');
Palanca excéntrica - inch
Material del cuerpo de base
acero
acero inoxidable
aluminio
poliamida
Color del cuerpo de base
Negro
negro RAL 9005
rojo rubí RAL 3003
rojo tráfico RAL 3020
Material del componente
acero
acero inoxidable
Tipo de rosca
rosca exterior
rosca interior
Rosca
1/4-20
3/8-16
5/16-18
6-32
8-32
10-24
10-32
Longitud de la rosca
10
15
20
25
30
40
50
Longitud de empuñadura
27,5
33,5
41,7
59,1
79,2
79,6
108
110
Filtro
entradas / página
18
de 18 entradas
Pernos de bloqueo
Descubra nuestros pernos de bloqueo
Se ha añadido a su cesta de la compra
Filtro
entradas / página
18
de 18 entradas
window['coveoDebugData_categorylisting:24556'] = JSON.parse('null');
window['coveoDebugData_categorylisting:24556'] = JSON.parse('null');
Otros clientes también compraron
Filtro
Material del cuerpo de base
acero
acero inoxidable
aluminio
poliamida
Color del cuerpo de base
Negro
negro RAL 9005
rojo rubí RAL 3003
rojo tráfico RAL 3020
Material del componente
acero
acero inoxidable
Tipo de rosca
rosca exterior
rosca interior
Rosca
1/4-20
3/8-16
5/16-18
6-32
8-32
10-24
10-32
Longitud de la rosca
10
15
20
25
30
40
50
Longitud de empuñadura
27,5
33,5
41,7
59,1
79,2
79,6
108
110
Suscríbase ahora al boletín de norelem
Sea el primero en recibir noticias sobre nuestros productos y notificaciones de nuestra tienda en línea.