norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Perno de bloqueo de bola

Volver

Los pernos de bloqueo de bola de KIPP

Un perno de bloqueo de bola de KIPP está formado por los siguientes componentes:

- El perno
- Un botón pulsador con mecanismo de resorte
- Las bolas

Aplicación:

Con un perno de bloqueo de bola se pueden unir y fijar componentes, piezas de trabajo y otros elementos integrantes de una máquina. El botón pulsador se encarga de ello. El perno de bloqueo de bola tiene un práctico mecanismo de bloqueo mediante bola. En cuanto el mecanismo de resorte en el perno se activa al presionar el botón, el bloqueo de bola se suelta (las bolas se retraen hacia el interior). Al dejar de apretar el pulsador se activa de nuevo el bloqueo de bola (las bolas se mueven hacia afuera). Este sistema garantiza un mecanismo de bloqueo estable y autobloqueante. De este modo, en la práctica, las conexiones de inserción se pueden unir y desunir con rapidez y facilidad.

El campo de aplicaciones de los pernos es tan amplio como variado. Desde la tecnología de automatización o la robótica, hasta la industria de la electrónica y la mecánica de procesos. Los pernos de bloqueo de bola se utilizan en muchas áreas de la industria de diseño y construcción de maquinaria. El eficiente autobloqueo permite minimizar con relativa facilidad los tiempos de preparación.

Versión:

Los pernos de bloqueo de bola de KIPP se ofrecen en diversas versiones en función de las necesidades. Las empuñaduras se pueden fabricar con forma en T o en L. El botón pulsador puede ser de cinc o de termoplástico. Para los campos de aplicación especiales también hay pernos de bloqueo de bola en versiones de acero inoxidable. Especialmente en los entornos con una gran exigencia en términos de higiene, como en la industria alimentaria o en ambientes con sustancias agresivas, se emplean pernos de bloqueo de bola totalmente de acero inoxidable.Edelstahl

Las piezas normalizadas de KIPP presentan una elevada calidad de fabricación y funcionan, aún sometidas a un uso intenso, de forma fiable y segura. Los pernos de bloqueo de bola se producen directamente en la planta HEINRICH KIPP WERK y cumplen los elevados y tradicionales estándares de calidad de todos los productos de KIPP.