norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Accesorios para motores paso a paso con control de posicionamiento integrado
85000-15

Accesorios para motores paso a paso con control de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónIndicación:Para la configuración a través de un ordenador de orden superior, el motor paso a paso tiene una interfaz de diálogo. Con ayuda de esa interfaz se configuran los controles.

La interfaz estándar está diseñada como interfaz TTL. Para que el motor paso a paso pueda configurarse o controlarse a distancia a través de un PC (con ayuda del software de programación), debe utilizarse un convertidor (convertidor USB). Para evitar que el control resulte dañado por diferencias de potencia o corrientes de compensación altas, los convertidores USB suministrados tienen una separación galvánica.

85000-15-91: USB a RS-232 (conector SUB-D de 9 polos). Esta memoria USB transmite datos en serie de nivel TTL a través de la interfaz USB al PC o al portátil. Longitud de aprox. 500 mm con cable de extensión USB de 1,8 m.

85000-15-92: USB a RS-232 (conector SUB-D de 9 polos). Esta memoria USB transmite datos en serie de nivel TTL a través de la interfaz USB al PC o al portátil. Longitud de aprox. 500 mm con cable de extensión USB de 1,8 m. Con adaptador en conector Mini DIN-STV.

85000-15-95: casquillo SUB-D de 15 polos a conector SUB-D de 15 polos y casquillo SUB-D de 9 polos, longitud aprox. 170 mm.

85000-15-910X05000: conector SUB-D HD de 15 polos, longitud 5 m. Apto para cadenas de arrastre.

85000-15-911X05000: M23 de 16 polos, casquillo recto, longitud 5 m. Apto para cadenas de arrastre.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 85000-15 Accesorios para motores paso a paso con control de posicionamiento integrado 532 kB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagenDescripciónAdecuado para

CADAcc.PrecioPedir
85000-15-91Convertidormotor paso a paso NEMA 17/23 6,421.84 MXN
85000-15-92Convertidormotor paso a paso NEMA 34 6,421.84 MXN
85000-15-95Adaptadormotor paso a paso NEMA 17/23 2,041.09 MXN
85000-15-910X05000Cable de conexiónmotor paso a paso NEMA 17/23 2,339.68 MXN
85000-15-911X05000Cable de conexiónmotor paso a paso NEMA 34 4,032.50 MXN