norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónVersión:Motor paso a paso de 2 fases High Torque en los tamaños NEMA 17, NEMA 23 y NEMA 34 con árbol aplanado (árbol D). Ángulo de paso de 1,8° (paso completo) con cable de conexión de 4 conductores.Indicación:Los motores paso a paso ofrecen un elevado momento de torsión, alta precisión y fácil manejo. Funcionan de forma fiable en los entornos más variados. Los motores paso a paso pueden conectarse mediante cables de trenzado a las unidades de control de motor habituales.

Para seleccionar el motor correcto no es suficiente el momento de parada, dado que el momento de torsión del motor se reduce con las revoluciones. Por tanto, para la selección del motor correcto es imprescindible determinarlo según la curva del momento de torsión.
Rango de temperatura:-10°C a +50°CCaracterísticas especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 85000 Motores paso a paso 408 kB

Planos

Motores paso a paso

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoAB

DD1D2EL
máx.
L1L2L3L4SCADAcc.PrecioPedir
85000-170043NEMA 173142522M03x4,54,547200,9215- 2,295.44 MXN
85000-230180NEMA 2347,14576,3538,15,15,88020,6-1,6155 3,217.76 MXN
85000-340820NEMA 3469,68614736,51312037-1,6259 6,934.76 MXN
ReferenciaTensión nominal
VDC
Par de retención
Nm
Corriente de fase
A
Resistencia de fase
ohmios
Inductividad
mH
Momento de inercia
kgcm²

Ángulo de paso°

Número de conductores
CADAcc.PrecioPedir
85000-1700435,60,431,71,652,80,0681,84 2,295.44 MXN
85000-23018062313,80,481,84 3,217.76 MXN
85000-3408207,28,460,65,83,21,84 6,934.76 MXN