norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Actuadores para interruptores de posición, forma A, palanca basculante
83450-10_SH

Actuadores para interruptores de posición, forma A, palanca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero y rodillo de plástico.Indicación:Los actuadores se pueden montar en el interruptor de posición en pasos de 45°. Esto permite una adaptación en cualquier momento a la situación de movimiento concreta.Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 83450-10_SH Actuadores para interruptores de posición, forma A, palanca basculante 226 kB

Planos

Actuadores para interruptores de posición, forma A, palanca basculante

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Forma de accionamientoFuerza de apertura forzada
N
Velocidad de accionamiento
mín. (acción rápida)
mm/min.
Velocidad de accionamiento
máx. (acción rápida)
mm/s
Posicionamiento
de la palanca
CADAcc.PrecioPedir
83450-10-01APalancas basculantesEN 50047>40101ajustable en pasos de 15° 463.12 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50