|
|
83450-10_DBActuadores para interruptores de posición, forma B, perno de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa y perno de presión de plástico.Indicación:Los actuadores se pueden montar en el interruptor de posición en pasos de 45°. Esto permite una adaptación en cualquier momento a la situación de movimiento concreta.Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Forma de accionamiento | Fuerza de apertura forzada N | Velocidad de accionamiento mín. (acción rápida) mm/min. | Velocidad de accionamiento máx. (acción rápida) mm/s | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
83450-10-02 | B | perno de presión | EN 50047 | >40 | 10 | 0,5 | | | 119.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|