norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Actuadores para interruptores de posición, forma C, empujador de rodillo
83450-10_RDB

Actuadores para interruptores de posición, forma C, empujador de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y rodillo de plástico.Indicación:Los actuadores se pueden montar en el interruptor de posición en pasos de 45°. Esto permite una adaptación en cualquier momento a la situación de movimiento concreta.Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 83450-10_RDB Actuadores para interruptores de posición, forma C, empujador de rodillo 219 kB

Planos

Actuadores para interruptores de posición, forma C, empujador de rodillo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Forma de accionamientoFuerza de apertura forzada
N
Velocidad de accionamiento
mín. (acción rápida)
mm/min.
Velocidad de accionamiento
máx. (acción rápida)
mm/s
CADAcc.PrecioPedir
83450-10-03Cempujadores de rodilloEN 50047>40100,5 295.12 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50