norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Aparato comprobador de concentricidad 
para diámetros de hasta 32 mm
32500

Aparato comprobador de concentricidad para diámetros de hasta...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónIndicación:Aparato comprobador adecuado para mediciones de concentricidad, impacto y perpendicularidad.
Gracias a su configuración robusta, el aparato comprobador de concentricidad se puede instalar tanto en talleres como en espacios de medición. Colocación sencilla de las piezas de trabajo de medición mediante rodillos de contacto retráctiles. Gracias al carro fácil de mover y al soporte de medición móvil, el comparador de reloj se puede colocar en cualquier posición.

Mediante el caballete de tope, la punta del tope se puede orientar perfectamente y con facilidad (exactamente en el centro del objeto de ensayo), con lo que unas superficies frontales con un torneado impreciso al girar, debido a las estrías, no pueden influir negativamente por las vibraciones en el resultado de la medición.

Los objetos de ensayo no se encuentran en el árbol impulsado, sino sobre prismas fijos y dichos objetos de ensayo están impulsados por la rueda de accionamiento. De este modo se suprime totalmente la relevancia del tema de la tolerancia básica del apoyo, porque este último está totalmente fijo (tolerancia=0).

El comparador de reloj no está incluido en el volumen de suministro.
Para el aparato comprobador de concentricidad se pueden emplear comparadores de reloj 32542.
Datos técnicos:Rango de comprobación de Ø 1 mm a Ø 32 mm.
Recorrido de desplazamiento del carro de 100 mm máx.
Fuerza ajustable de los rodillos de contacto.
Volumen de suministroTope ajustable en altura y en profundidad, prisma fijo y ajustable en altura, accionamiento de rodillos mecánico, soporte de medición, soporte de comparador de reloj.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 32500 Aparato comprobador de concentricidad para diámetros de hasta 32 mm 165 kB

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónCADAcc.PrecioPedir
32500-01Aparato Comprobador De Concentricidad 79,968.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50