norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio.
Husillo de medición de acero inoxidable.
Versión:Husillo de medición endurecido y pulido.Indicación:Pantalla giratoria 280°
Vástago de fijación estándar Ø 8h6
Punta de sensor intercambiable
Rosca M2.5
Grado de protección IP42
Funciones:– Sistema de medición conmutable mm/inch
– PRESET

Sistema electrónico desconectable.
Pantalla LCD de 6 posiciones.
Cifras extragrandes.
Altura del dígito: 8,5 mm.
Velocidad máxima de desplazamiento: 1,5 m/s.
Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB norma interna.
Vida útil de la batería aprox. 2000 h
Suministro con batería tipo CR2032 incluida.
Accesorios:Batería de repuesto tipo CR2032
Referencia 32510-20.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 32542 Comparadores de reloj digitales 203 kB

Planos

Comparadores de reloj digitales

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

Tipo

ABDispositivo de
sujeción de
medición mm
Resolución
mm
Precisión
mm
Reproducibilidad
µm
Presión de
medición
N
CADAcc.PrecioPedir
32542-01Comparador de relojPreset78,453,4250,0010,0052 (±2s)0,6 - 1,10  A petición
32542-02Comparador de relojPreset78,453,4250,010,0102 (±2s)0,6 - 1,10  A petición
32542-03Comparador de relojPreset65,953,412,50,0010,0052 (±2s)0,7 - 0,95  A petición
32542-04Comparador de relojPreset65,953,412,50,010,0102 (±2s)0,65 - 0,9  A petición
32542-012Comparador de reloj con certificado de calibraciónPreset78,453,4250,0010,0052 (±2s)0,6 - 1,10  A petición
32542-022Comparador de reloj con certificado de calibraciónPreset78,453,4250,010,0102 (±2s)0,6 - 1,10  A petición
32542-032Comparador de reloj con certificado de calibraciónPreset65,953,412,50,0010,0052 (±2s)0,7 - 0,95  A petición
32542-042Comparador de reloj con certificado de calibraciónPreset65,953,412,50,010,0102 (±2s)0,65 - 0,9  A petición