norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05891-01 Arandelas de sujeción para husillos de presión 174 kB

Planos

Arandelas de sujeción para husillos de presión

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D
Perforación de pasada
para
D1LCADAcc.PrecioPedir
05891-01-0041aceroM412,78,7 9.88 MXN
05891-01-0051aceroM512,69,7 9.88 MXN
05891-01-0061aceroM61412 10.66 MXN
05891-01-0062aceroM61513,5 10.66 MXN
05891-01-0081aceroM82215,5 12.74 MXN
05891-01-0101aceroM102519 12.74 MXN
05891-01-0121aceroM123324 14.04 MXN
05891-01-0161aceroM163527 19.50 MXN
05891-01-1041acero inoxidableM412,78,7 22.62 MXN
05891-01-1051acero inoxidableM512,69,7 22.62 MXN
05891-01-1061acero inoxidableM61412 25.48 MXN
05891-01-1062acero inoxidableM61513,5 25.48 MXN
05891-01-1081acero inoxidableM82215,5 25.48 MXN
05891-01-1101acero inoxidableM102519 26.26 MXN