norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción hasta 300N, perforaciones atornilladas ocultas
05531

Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión:Cincado, capa gruesa pasivada y Top Coat sellado.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación:Cierres acodados con brida de sujeción para sostener y cerrar tapas, cubiertas de recipientes, revestimientos de máquinas y similares de forma segura. Gracias al rebasamiento del punto muerto, se mantienen libres de vibraciones.
La fuerza de fijación se aplica mediante el tensado de una brida de sujeción.

Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar. Recomendado para fijar componentes de tornillos avellanados.

Pedir la versión deseada de la placa de retención por separado.
Accesorios:Placa de retención 05526.
Placa de retención 05531.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05531 Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción hasta 300N, perforaciones atornilladas ocultas 152 kB

Planos (vista completa)

Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción hasta 300N, perforaciones atornilladas ocultas

Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción hasta 300N, perforaciones atornilladas ocultas, forma A

Más información

Planos

Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción hasta 300N, perforaciones atornilladas ocultas, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Forma

Fuerza de
retención
F1 N
CADAcc.PrecioPedir
05531-1420491aceroA250 25.71 MXN
05531-1420492acero inoxidableA250 75.47 MXN

Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción hasta 300N, perforaciones atornilladas ocultas, forma B

Más información

Planos

Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción hasta 300N, perforaciones atornilladas ocultas, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Forma

Fuerza de
retención
F1 N
CADAcc.PrecioPedir
05531-2520821aceroB300 55.34 MXN
05531-2520822acero inoxidableB300 66.81 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50