text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo giratorio
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
termoplástico
D=Rosca
M10
D1
10
D2
20
D3
50
D4
20
H
31
H1
17
H2
2
L
37
L1
32
L2 máx.
90
L2 mín.
74
S
12

Descripción

Material
Empuñadura en estrella: termoplástico.
Casquillo de acero.
Arandela: acero 140 HV.
Tornillo de ojo: acero, clase de resistencia 8.8.
Perno del eje: acero para temple y revenido 1.1181.
Versión
Empuñadura en estrella de color negro.
Casquillo de acero galvanizado y cromado en azul.
Arandela con acabado natural.
Tornillo de ojo bruñido.
Perno del eje tratado en caliente, pulido, acabado natural.
Indicación
Los tornillos basculantes se suministran sin montar.
Se incluyen circlips adecuados.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron