norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónIndicación:Aquí encontrará el accesorio adecuado para su artículo.

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDenominación del artículo

CADAcc.PrecioPedir
05280-03TAPA PROTECTORA, RESISTENTE AL ACEITE, FORMA:B BISELADO, D=15 PARA M06, NEOPRENO NEGRO 32.24 MXN
05880-04ÁNGULO DE FIJACIÓN, A1=54, B1=41,5, ACERO 60.06 MXN
07110-10650TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA, FORMA:A BOLA DE ACERO, M06, L=50,8, ACERO TEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYO 70.20 MXN
07110-10660TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA, FORMA:A BOLA DE ACERO, M06, L=60,8, ACERO TEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYO 73.32 MXN
07110-20650TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA, FORMA:B BOLA DE ACERO, M06, L=50,1, ACERO TEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYO 80.60 MXN
07110-20660TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA, FORMA:B BOLA DE ACERO, M06, L=60,1, ACERO TEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYO 82.16 MXN
07119-06X415TORNILLO DE PRESIÓN M06X41,5, SW=3, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN 72.80 MXN
07119-06X515TORNILLO DE PRESIÓN M06X51,5, SW=3, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN 73.58 MXN
07119-06X615TORNILLO DE PRESIÓN M06X61,5, SW=3, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN 74.10 MXN
07119-106X413TORNILLO DE PRESIÓN M06X41,3, SW=3, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM 61.10 MXN
07119-106X513TORNILLO DE PRESIÓN M06X51,3, SW=3, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM 62.92 MXN
07119-106X613TORNILLO DE PRESIÓN M06X61,3, SW=3, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM 63.44 MXN
07120-06X30TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M06X24, L1=30, ACERO 23.92 MXN
07120-06X35TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M06X29, L1=35, ACERO 23.92 MXN
07120-06X40TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M06X34, L1=40, ACERO 24.70 MXN
07120-06X50TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M06X44, L1=50, ACERO 24.96 MXN
07121-06X30TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M06X24,5, L1=30, ACERO SW=3  16.64 MXN
07121-06X35TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M06X29,5, L1=35, ACERO SW=3  17.68 MXN
07121-06X40TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M06X34,5, L1=40, ACERO SW=3  17.68 MXN
07121-06X50TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M06X44,5, L1=50, ACERO SW=3  17.68 MXN
07140-06PIEZA DE PRESIÓN D1=12, FORMA:S, ACERO, COMP:ACERO 30.16 MXN
07142-06PIEZA DE PRESIÓN D1=15, TA.1, FORMA:A, ACERO 24.70 MXN
07142-206PIEZA DE PRESIÓN D1=15, TA.1, FORMA:A, POLIAMIDA 10.14 MXN