norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia 10.9.
Bola de acero del apoyo de cilindros o POM.
Versión:Tornillo negro.
Bola endurecida, acabado natural.
Indicación:Los tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa se utilizan cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida.
Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como "barras de pegamento". Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Bola de acero
Forma D: Bola de POM
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07110 Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa 214 kB
 Clases de resistencia 126 kB

Planos

Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
DLØ de bolaSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07110-1046Aacero del apoyo de cilindrosM462,523,5 48.88 MXN
07110-1048Aacero del apoyo de cilindrosM482,523,5 48.88 MXN
07110-10410Aacero del apoyo de cilindrosM4102,523,5 48.88 MXN
07110-10412Aacero del apoyo de cilindrosM4122,523,5 48.88 MXN
07110-10416Aacero del apoyo de cilindrosM4162,523,5 48.88 MXN
07110-1058Aacero del apoyo de cilindrosM5832,54,5 46.80 MXN
07110-10510Aacero del apoyo de cilindrosM51032,54,5 46.80 MXN
07110-10512Aacero del apoyo de cilindrosM51232,54,5 46.80 MXN
07110-10516Aacero del apoyo de cilindrosM51632,54,5 47.84 MXN
07110-10520Aacero del apoyo de cilindrosM52032,54,5 47.84 MXN
07110-10525Aacero del apoyo de cilindrosM52532,54,5 47.84 MXN
07110-10610Aacero del apoyo de cilindrosM610,8439 46.80 MXN
07110-10612Aacero del apoyo de cilindrosM612,8439 46.80 MXN
07110-10616Aacero del apoyo de cilindrosM616,8439 46.80 MXN
07110-10620Aacero del apoyo de cilindrosM620,8439 47.84 MXN
07110-10625Aacero del apoyo de cilindrosM625,8439 47.84 MXN
07110-10650Aacero del apoyo de cilindrosM650,8439 70.20 MXN
07110-10660Aacero del apoyo de cilindrosM660,8439 73.32 MXN
07110-10680Aacero del apoyo de cilindrosM680,8439 75.66 MXN
07110-10810Aacero del apoyo de cilindrosM811,25,5410 46.80 MXN
07110-10812Aacero del apoyo de cilindrosM813,25,5410 46.80 MXN
07110-10816Aacero del apoyo de cilindrosM817,25,5415 46.80 MXN
07110-10820Aacero del apoyo de cilindrosM821,25,5415 46.80 MXN
07110-10825Aacero del apoyo de cilindrosM826,25,5415 47.32 MXN
07110-10830Aacero del apoyo de cilindrosM831,25,5415 48.36 MXN
07110-10850Aacero del apoyo de cilindrosM851,25,5415 71.50 MXN
07110-10860Aacero del apoyo de cilindrosM861,25,5415 73.58 MXN
07110-10880Aacero del apoyo de cilindrosM881,25,5415 75.92 MXN
07110-11012Aacero del apoyo de cilindrosM1013,77520 54.08 MXN
07110-11016Aacero del apoyo de cilindrosM1017,77520 54.08 MXN
07110-11020Aacero del apoyo de cilindrosM1021,77520 57.20 MXN
07110-11025Aacero del apoyo de cilindrosM1026,77520 57.20 MXN
07110-11035Aacero del apoyo de cilindrosM1036,77520 59.80 MXN
07110-11216Aacero del apoyo de cilindrosM12188,5630 61.88 MXN
07110-11220Aacero del apoyo de cilindrosM12228,5630 61.88 MXN
07110-11225Aacero del apoyo de cilindrosM12278,5630 62.40 MXN
07110-11230Aacero del apoyo de cilindrosM12328,5630 66.04 MXN
07110-11232Aacero del apoyo de cilindrosM12348,5630 66.82 MXN
07110-11240Aacero del apoyo de cilindrosM12428,5630 73.58 MXN
07110-11620Aacero del apoyo de cilindrosM1623,312860 99.58 MXN
07110-11625Aacero del apoyo de cilindrosM1628,312860 99.58 MXN
07110-11635Aacero del apoyo de cilindrosM1638,312860 105.56 MXN
07110-11650Aacero del apoyo de cilindrosM1653,312860 109.98 MXN
07110-12030Aacero del apoyo de cilindrosM2034,2151090 227.76 MXN
07110-12040Aacero del apoyo de cilindrosM2044,2151090 233.48 MXN
07110-12060Aacero del apoyo de cilindrosM2064,2151090 252.98 MXN
07110-12435Aacero del apoyo de cilindrosM2439,71812120 332.80 MXN
07110-12450Aacero del apoyo de cilindrosM2454,71812120 361.92 MXN
07110-12480Aacero del apoyo de cilindrosM2484,71812120 434.20 MXN
07110-3046DpoliacetalM462,520,3 54.86 MXN
07110-3048DpoliacetalM482,520,3 54.86 MXN
07110-30410DpoliacetalM4102,520,3 54.86 MXN
07110-30412DpoliacetalM4122,520,3 54.86 MXN
07110-30416DpoliacetalM4162,520,3 54.86 MXN
07110-3058DpoliacetalM5832,50,5 51.22 MXN
07110-30510DpoliacetalM51032,50,5 51.22 MXN
07110-30512DpoliacetalM51232,50,5 51.22 MXN
07110-30516DpoliacetalM51632,50,5 52.52 MXN
07110-30520DpoliacetalM52032,50,5 52.52 MXN
07110-30525DpoliacetalM52532,50,5 54.08 MXN
07110-30610DpoliacetalM610,8430,9 51.22 MXN
07110-30612DpoliacetalM612,8430,9 51.22 MXN
07110-30616DpoliacetalM616,8430,9 52.52 MXN
07110-30620DpoliacetalM620,8430,9 54.86 MXN
07110-30625DpoliacetalM625,8430,9 54.86 MXN
07110-30810DpoliacetalM811,25,541,5 54.86 MXN
07110-30812DpoliacetalM813,25,541,5 54.86 MXN
07110-30816DpoliacetalM817,25,541,5 54.86 MXN
07110-30820DpoliacetalM821,25,541,5 54.86 MXN
07110-30825DpoliacetalM826,25,541,5 56.42 MXN
07110-30830DpoliacetalM831,25,541,5 56.42 MXN
07110-31012DpoliacetalM1013,7752 60.58 MXN
07110-31016DpoliacetalM1017,7752 60.58 MXN
07110-31020DpoliacetalM1021,7752 63.44 MXN
07110-31025DpoliacetalM1026,7752 63.44 MXN
07110-31035DpoliacetalM1036,7752 65.52 MXN
07110-31216DpoliacetalM12188,563 76.70 MXN
07110-31220DpoliacetalM12228,563 76.70 MXN
07110-31230DpoliacetalM12328,563 82.16 MXN
07110-31240DpoliacetalM12428,563 88.14 MXN