|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónIndicación:Aquí encontrará el accesorio adecuado para su artículo. |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Denominación del artículo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05280-03 | TAPA PROTECTORA, RESISTENTE AL ACEITE, FORMA:B BISELADO, D=15 PARA M06, NEOPRENO NEGRO | | | 32.24 MXN | | 07110-10650 | TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA, FORMA:A BOLA DE ACERO, M06, L=50,8, ACERO TEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYO | | | 70.20 MXN | | 07110-10660 | TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA, FORMA:A BOLA DE ACERO, M06, L=60,8, ACERO TEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYO | | | 73.32 MXN | | 07110-20650 | TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA, FORMA:B BOLA DE ACERO, M06, L=50,1, ACERO TEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYO | | | 80.60 MXN | | 07110-20660 | TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA, FORMA:B BOLA DE ACERO, M06, L=60,1, ACERO TEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYO | | | 82.16 MXN | | 07119-06X415 | TORNILLO DE PRESIÓN M06X41,5, SW=3, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN | | | 72.80 MXN | | 07119-06X515 | TORNILLO DE PRESIÓN M06X51,5, SW=3, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN | | | 73.58 MXN | | 07119-06X615 | TORNILLO DE PRESIÓN M06X61,5, SW=3, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN | | | 74.10 MXN | | 07119-106X413 | TORNILLO DE PRESIÓN M06X41,3, SW=3, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM | | | 61.10 MXN | | 07119-106X513 | TORNILLO DE PRESIÓN M06X51,3, SW=3, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM | | | 62.92 MXN | | 07119-106X613 | TORNILLO DE PRESIÓN M06X61,3, SW=3, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM | | | 63.44 MXN | | 07120-06X30 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M06X24, L1=30, ACERO | | | 23.92 MXN | | 07120-06X35 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M06X29, L1=35, ACERO | | | 23.92 MXN | | 07120-06X40 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M06X34, L1=40, ACERO | | | 24.70 MXN | | 07120-06X50 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M06X44, L1=50, ACERO | | | 24.96 MXN | | 07121-06X30 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M06X24,5, L1=30, ACERO SW=3 | | | 16.64 MXN | | 07121-06X35 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M06X29,5, L1=35, ACERO SW=3 | | | 17.68 MXN | | 07121-06X40 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M06X34,5, L1=40, ACERO SW=3 | | | 17.68 MXN | | 07121-06X50 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M06X44,5, L1=50, ACERO SW=3 | | | 17.68 MXN | | 07140-06 | PIEZA DE PRESIÓN D1=12, FORMA:S, ACERO, COMP:ACERO | | | 30.16 MXN | | 07142-06 | PIEZA DE PRESIÓN D1=15, TA.1, FORMA:A, ACERO | | | 24.70 MXN | | 07142-206 | PIEZA DE PRESIÓN D1=15, TA.1, FORMA:A, POLIAMIDA | | | 10.14 MXN | |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|