|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónIndicación:Aquí encontrará el accesorio adecuado para su artículo. |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Denominación del artículo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05280-04 | TAPA PROTECTORA, RESISTENTE AL ACEITE, FORMA:B BISELADO, D=19 PARA M08, NEOPRENO NEGRO |  | | 36.40 MXN | | 07110-10850 | TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA, FORMA:A BOLA DE ACERO, M08, L=51,2, ACERO TEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYO |  | | 71.50 MXN | | 07110-10860 | TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA, FORMA:A BOLA DE ACERO, M08, L=61,2, ACERO TEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYO |  | | 73.58 MXN | | 07110-10880 | TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA, FORMA:A BOLA DE ACERO, M08, L=81,2, ACERO TEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYO |  | | 75.92 MXN | | 07110-20850 | TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA, FORMA:B BOLA DE ACERO, M08, L=50,3, ACERO TEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYO |  | | 87.10 MXN | | 07110-20860 | TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA, FORMA:B BOLA DE ACERO, M08, L=60,3, ACERO TEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYO |  | | 87.10 MXN | | 07110-20880 | TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA, FORMA:B BOLA DE ACERO, M08, L=80,3, ACERO TEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYO |  | | 88.66 MXN | | 07119-08X52 | TORNILLO DE PRESIÓN M08X52, SW=4, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN |  | | 75.40 MXN | | 07119-08X62 | TORNILLO DE PRESIÓN M08X62, SW=4, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN |  | | 76.96 MXN | | 07119-08X82 | TORNILLO DE PRESIÓN M08X82, SW=4, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN |  | | 77.48 MXN | | 07119-108X516 | TORNILLO DE PRESIÓN M08X51,6, SW=4, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM |  | | 60.06 MXN | | 07119-108X616 | TORNILLO DE PRESIÓN M08X61,6, SW=4, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM |  | | 60.84 MXN | | 07119-108X816 | TORNILLO DE PRESIÓN M08X81,6, SW=4, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM |  | | 61.10 MXN | | 07120-08X35 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M08X27,5, L1=35, ACERO |  | | 26.26 MXN | | 07120-08X40 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M08X32,5, L1=40, ACERO |  | | 24.70 MXN | | 07120-08X45 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M08X37,5, L1=45, ACERO |  | | 25.74 MXN | | 07120-08X50 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M08X42,5, L1=50, ACERO |  | | 28.60 MXN | | 07120-08X60 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M08X52,5, L1=60, ACERO |  | | 31.46 MXN | | 07121-08X35 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M08X27,6, L1=35, ACERO SW=4 |  |  | 22.88 MXN | | 07121-08X40 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M08X32,6, L1=40, ACERO SW=4 |  |  | 22.88 MXN | | 07121-08X45 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M08X37,6, L1=45, ACERO SW=4 |  |  | 24.96 MXN | | 07121-08X50 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M08X42,6, L1=50, ACERO SW=4 |  |  | 24.96 MXN | | 07121-08X60 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M08X52,6, L1=60, ACERO SW=4 |  |  | 30.42 MXN | | 07140-08 | PIEZA DE PRESIÓN D1=16, FORMA:S, ACERO, COMP:ACERO |  | | 32.50 MXN | | 07142-08 | PIEZA DE PRESIÓN D1=18, TA.2, FORMA:A, ACERO |  | | 28.86 MXN | | 07142-208 | PIEZA DE PRESIÓN D1=18, TA.2, FORMA:B, POLIAMIDA |  | | 12.22 MXN | |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|