|
|
06275_OGVolantes de disco de aluminio, sin empuñadura cilíndrica |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Volante de disco de aluminio.Versión:Llanta de la rueda girada y pulida. Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda por debajo de IT 12.A petición:Cubos con hembra cuadrada o volantes de disco recubiertos con plástico.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06275-0080X10 | agujero de referencia | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | - | - |  |  | 207.12 MXN | | 06275-0080X12 | agujero de referencia | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | - | - |  |  | 207.12 MXN | | 06275-0100X10 | agujero de referencia | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | - | - |  |  | 243.36 MXN | | 06275-0100X12 | agujero de referencia | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | - | - |  |  | 243.36 MXN | | 06275-0125X12 | agujero de referencia | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | - | - |  |  | 312.96 MXN | | 06275-0125X14 | agujero de referencia | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | - | - |  |  | 312.96 MXN | | 06275-0140X14 | agujero de referencia | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | - | - |  |  | 364.80 MXN | | 06275-0140X15 | agujero de referencia | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | - | - |  |  | 364.80 MXN | | 06275-0160X15 | agujero de referencia | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | - | - |  |  | 503.52 MXN | | 06275-0160X16 | agujero de referencia | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | - | - |  |  | 503.52 MXN | | 06275-0200X18 | agujero de referencia | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | - | - |  |  | 643.20 MXN | | 06275-0200X20 | agujero de referencia | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | - | - |  |  | 643.20 MXN | | 06275-0250X22 | agujero de referencia | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | - | - |  |  | 1,150.32 MXN | | 06275-0250X24 | agujero de referencia | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | - | - |  |  | 1,150.32 MXN | | 06275-1080X10 | agujero de referencia con ranura | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | 3 | 11,4 |  |  | 245.04 MXN | | 06275-1080X12 | agujero de referencia con ranura | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | 4 | 13,8 |  |  | 245.04 MXN | | 06275-1100X10 | agujero de referencia con ranura | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | 3 | 11,4 |  |  | 281.76 MXN | | 06275-1100X12 | agujero de referencia con ranura | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | 4 | 13,8 |  |  | 281.76 MXN | | 06275-1125X12 | agujero de referencia con ranura | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | 4 | 13,8 |  |  | 353.52 MXN | | 06275-1125X14 | agujero de referencia con ranura | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | 5 | 16,3 |  |  | 353.52 MXN | | 06275-1140X14 | agujero de referencia con ranura | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 16,3 |  |  | 407.52 MXN | | 06275-1140X15 | agujero de referencia con ranura | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 17,3 |  |  | 407.52 MXN | | 06275-1160X15 | agujero de referencia con ranura | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 17,3 |  |  | 542.88 MXN | | 06275-1160X16 | agujero de referencia con ranura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 18,3 |  |  | 542.88 MXN | | 06275-1200X18 | agujero de referencia con ranura | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 20,8 |  |  | 685.92 MXN | | 06275-1200X20 | agujero de referencia con ranura | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 22,8 |  |  | 685.92 MXN | | 06275-1250X22 | agujero de referencia con ranura | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | 6 | 24,8 |  |  | 1,207.68 MXN | | 06275-1250X24 | agujero de referencia con ranura | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | 8 | 27,3 |  |  | 1,207.68 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|