norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación sobre el dibujo:
1) Segundo tornillo de sujeción a partir de D1 ≥ 75
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07800_A Anillos de regulación DIN 705, acero, forma A, ranura 263 kB

Planos

Anillos de regulación DIN 705, acero, forma A, ranura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Superficie
cuerpo
de base
FormaD1BD2D3
Tornillo de sujeción
CADAcc.PrecioPedir
07800-100301aceroacabado naturalA357M2x3 10.92 MXN
07800-100401aceroacabado naturalA458M2,5x3 10.92 MXN
07800-100501aceroacabado naturalA5610M3x4 10.66 MXN
07800-100601aceroacabado naturalA6812M4x5 10.92 MXN
07800-100701aceroacabado naturalA7812M4x5 10.92 MXN
07800-100801aceroacabado naturalA8816M4x6 13.26 MXN
07800-100901aceroacabado naturalA91018M5x8 16.90 MXN
07800-101001aceroacabado naturalA101020M5x8 16.90 MXN
07800-101101aceroacabado naturalA111020M5x8 16.90 MXN
07800-101201aceroacabado naturalA121222M6x8 20.80 MXN
07800-101401aceroacabado naturalA141225M6x8 22.88 MXN
07800-101501aceroacabado naturalA151225M6x8 22.88 MXN
07800-101601aceroacabado naturalA161228M6x8 24.70 MXN
07800-101801aceroacabado naturalA181432M6x8 31.72 MXN
07800-102001aceroacabado naturalA201432M6x8 31.72 MXN
07800-102401aceroacabado naturalA241640M8x12 48.36 MXN
07800-102501aceroacabado naturalA251640M8x10 48.36 MXN
07800-102601aceroacabado naturalA261640M8x10 48.36 MXN
07800-102801aceroacabado naturalA281645M8x12 62.92 MXN
07800-103001aceroacabado naturalA301645M8x10 62.92 MXN
07800-103201aceroacabado naturalA321650M8x12 77.48 MXN
07800-103501aceroacabado naturalA351656M8x12 88.14 MXN
07800-103601aceroacabado naturalA361656M8x12 88.14 MXN
07800-103801aceroacabado naturalA381656M8x12 96.20 MXN
07800-104001aceroacabado naturalA401863M10x16 132.34 MXN
07800-104201aceroacabado naturalA421863M10x16 132.34 MXN
07800-104501aceroacabado naturalA451870M10x16 158.34 MXN
07800-104801aceroacabado naturalA481870M10x16 158.34 MXN
07800-105001aceroacabado naturalA501880M10x16 198.38 MXN
07800-105201aceroacabado naturalA521880M10x16 198.38 MXN
07800-105501aceroacabado naturalA551880M10x16 198.38 MXN
07800-105601aceroacabado naturalA561880M10x16 198.38 MXN
07800-105801aceroacabado naturalA582090M10x16 296.14 MXN
07800-106001aceroacabado naturalA602090M10x16 296.14 MXN
07800-106301aceroacabado naturalA632090M10x16 296.14 MXN
07800-106501aceroacabado naturalA6520100M10x20 364.52 MXN
07800-106801aceroacabado naturalA6820100M10x20 364.52 MXN
07800-107001aceroacabado naturalA7020100M10x20 364.52 MXN
07800-107201aceroacabado naturalA7220100M10x20 486.46 MXN
07800-107501aceroacabado naturalA7522110M12x20 486.46 MXN
07800-108001aceroacabado naturalA8022110M12x20 486.46 MXN
07800-108501aceroacabado naturalA8522125M12x25 947.44 MXN
07800-109001aceroacabado naturalA9022125M12x20 947.44 MXN
07800-110001aceroacabado naturalA10025140M12x25 1,109.94 MXN