norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Versión:Forma A:
Anillo de regulación de acero, acabado natural.
Tornillo prisionero de acero con clase de resistencia 15H, acabado natural.
Forma E:
Anillo de regulación de acero acabado natural, pasivado en azul.
Tornillo prisionero de acero con clase de resistencia 45H, acabado natural (negro) o cincado, pasivado en azul.
Tornillo prisionero de acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación:Forma A: con tornillo prisionero DIN 553 (ranura)
Forma E: con tornillo sin cabeza DIN EN ISO 4027 (hexágono interior)

Las tolerancias indicadas se aplican según DIN 705 para anillos de regulación de acabado natural. Con los anillos de regulación cincados no se pueden garantizar las tolerancias. Pero esto no influyen en la funcionalidad.
Indicación sobre el dibujo:
1) Segundo tornillo de sujeción a partir de D1 ≥ 75
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07800 Anillos de regulación DIN 705, acero 202 kB

Planos (vista completa)

Anillos de regulación DIN 705, acero

Anillos de regulación DIN 705, acero, forma A, ranura

Más información

Planos

Anillos de regulación DIN 705, acero, forma A, ranura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Superficie
cuerpo
de base
FormaD1BD2D3
Tornillo de sujeción
CADAcc.PrecioPedir
07800-100301aceroacabado naturalA357M2x3 10.92 MXN
07800-100401aceroacabado naturalA458M2,5x3 10.92 MXN
07800-100501aceroacabado naturalA5610M3x4 10.66 MXN
07800-100601aceroacabado naturalA6812M4x5 10.92 MXN
07800-100701aceroacabado naturalA7812M4x5 10.92 MXN
07800-100801aceroacabado naturalA8816M4x6 13.26 MXN
07800-100901aceroacabado naturalA91018M5x8 16.90 MXN
07800-101001aceroacabado naturalA101020M5x8 16.90 MXN
07800-101101aceroacabado naturalA111020M5x8 16.90 MXN
07800-101201aceroacabado naturalA121222M6x8 20.80 MXN
07800-101401aceroacabado naturalA141225M6x8 22.88 MXN
07800-101501aceroacabado naturalA151225M6x8 22.88 MXN
07800-101601aceroacabado naturalA161228M6x8 24.70 MXN
07800-101801aceroacabado naturalA181432M6x8 31.72 MXN
07800-102001aceroacabado naturalA201432M6x8 31.72 MXN
07800-102401aceroacabado naturalA241640M8x12 48.36 MXN
07800-102501aceroacabado naturalA251640M8x10 48.36 MXN
07800-102601aceroacabado naturalA261640M8x10 48.36 MXN
07800-102801aceroacabado naturalA281645M8x12 62.92 MXN
07800-103001aceroacabado naturalA301645M8x10 62.92 MXN
07800-103201aceroacabado naturalA321650M8x12 77.48 MXN
07800-103501aceroacabado naturalA351656M8x12 88.14 MXN
07800-103601aceroacabado naturalA361656M8x12 88.14 MXN
07800-103801aceroacabado naturalA381656M8x12 96.20 MXN
07800-104001aceroacabado naturalA401863M10x16 132.34 MXN
07800-104201aceroacabado naturalA421863M10x16 132.34 MXN
07800-104501aceroacabado naturalA451870M10x16 158.34 MXN
07800-104801aceroacabado naturalA481870M10x16 158.34 MXN
07800-105001aceroacabado naturalA501880M10x16 198.38 MXN
07800-105201aceroacabado naturalA521880M10x16 198.38 MXN
07800-105501aceroacabado naturalA551880M10x16 198.38 MXN
07800-105601aceroacabado naturalA561880M10x16 198.38 MXN
07800-105801aceroacabado naturalA582090M10x16 296.14 MXN
07800-106001aceroacabado naturalA602090M10x16 296.14 MXN
07800-106301aceroacabado naturalA632090M10x16 296.14 MXN
07800-106501aceroacabado naturalA6520100M10x20 364.52 MXN
07800-106801aceroacabado naturalA6820100M10x20 364.52 MXN
07800-107001aceroacabado naturalA7020100M10x20 364.52 MXN
07800-107201aceroacabado naturalA7220100M10x20 486.46 MXN
07800-107501aceroacabado naturalA7522110M12x20 486.46 MXN
07800-108001aceroacabado naturalA8022110M12x20 486.46 MXN
07800-108501aceroacabado naturalA8522125M12x25 947.44 MXN
07800-109001aceroacabado naturalA9022125M12x20 947.44 MXN
07800-110001aceroacabado naturalA10025140M12x25 1,109.94 MXN

Anillos de regulación DIN 705, acero, forma E, hexágono interior

Más información

Planos

Anillos de regulación DIN 705, acero, forma E, hexágono interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Superficie
cuerpo
de base
FormaD1BD2D3
Tornillo de sujeción
CADAcc.PrecioPedir
07800-300301aceroacabado naturalE357M2x3 13.78 MXN
07800-300401aceroacabado naturalE458M2,5x3 13.78 MXN
07800-300501aceroacabado naturalE5610M3x4 14.04 MXN
07800-300601aceroacabado naturalE6812M4x5 14.04 MXN
07800-300701aceroacabado naturalE7812M4x5 14.04 MXN
07800-300801aceroacabado naturalE8816M4x6 15.34 MXN
07800-300901aceroacabado naturalE91018M5x8 17.42 MXN
07800-301001aceroacabado naturalE101020M5x8 20.02 MXN
07800-301101aceroacabado naturalE111020M5x8 20.02 MXN
07800-301201aceroacabado naturalE121222M6x8 22.88 MXN
07800-301401aceroacabado naturalE141225M6x8 24.70 MXN
07800-301501aceroacabado naturalE151225M6x8 24.70 MXN
07800-301601aceroacabado naturalE161228M6x8 26.26 MXN
07800-301801aceroacabado naturalE181432M6x8 33.28 MXN
07800-302001aceroacabado naturalE201432M6x8 33.28 MXN
07800-302401aceroacabado naturalE241640M8x12 51.22 MXN
07800-302501aceroacabado naturalE251640M8x10 51.22 MXN
07800-302601aceroacabado naturalE261640M8x10 51.22 MXN
07800-302801aceroacabado naturalE281645M8x12 67.60 MXN
07800-303001aceroacabado naturalE301645M8x10 68.64 MXN
07800-303201aceroacabado naturalE321650M8x12 82.42 MXN
07800-303501aceroacabado naturalE351656M8x12 92.56 MXN
07800-303601aceroacabado naturalE361656M8x12 92.56 MXN
07800-303801aceroacabado naturalE381656M8x12 94.38 MXN
07800-304001aceroacabado naturalE401863M10x16 135.20 MXN
07800-304201aceroacabado naturalE421863M10x16 135.20 MXN
07800-304501aceroacabado naturalE451870M10x16 159.38 MXN
07800-304801aceroacabado naturalE481870M10x16 159.38 MXN
07800-305001aceroacabado naturalE501880M10x16 202.80 MXN
07800-305201aceroacabado naturalE521880M10x16 202.80 MXN
07800-305501aceroacabado naturalE551880M10x16 202.80 MXN
07800-305601aceroacabado naturalE561880M10x16 202.80 MXN
07800-305801aceroacabado naturalE582090M10x16 308.88 MXN
07800-306001aceroacabado naturalE602090M10x16 308.88 MXN
07800-306301aceroacabado naturalE632090M10x16 308.88 MXN
07800-306501aceroacabado naturalE6520100M10x20 381.42 MXN
07800-306801aceroacabado naturalE6820100M10x20 381.42 MXN
07800-307001aceroacabado naturalE7020100M10x20 381.42 MXN
07800-307201aceroacabado naturalE7220100M10x20 523.90 MXN
07800-307501acero inoxidable A2acabado naturalE7522110M12x20 523.90 MXN
07800-308001acero inoxidable A2acabado naturalE8022110M12x20 523.90 MXN
07800-308501acero inoxidable A2acabado naturalE8522125M12x25 957.32 MXN
07800-309001acero inoxidable A2acabado naturalE9022125M12x20 957.32 MXN
07800-310001acero inoxidable A2acabado naturalE10025140M12x25 1,129.96 MXN
07800-300303acerocincado, azul pasivadoE357M2x3 21.32 MXN
07800-300403acerocincado, azul pasivadoE458M2,5x3 21.32 MXN
07800-300503acerocincado, azul pasivadoE5610M3x4 21.84 MXN
07800-300603acerocincado, azul pasivadoE6812M4x5 21.84 MXN
07800-300703acerocincado, azul pasivadoE7812M4x5 23.40 MXN
07800-300803acerocincado, azul pasivadoE8816M4x6 23.92 MXN
07800-300903acerocincado, azul pasivadoE91018M5x8 27.04 MXN
07800-301003acerocincado, azul pasivadoE101020M5x8 29.38 MXN
07800-301103acerocincado, azul pasivadoE111020M5x8 29.38 MXN
07800-301203acerocincado, azul pasivadoE121222M6x8 29.90 MXN
07800-301403acerocincado, azul pasivadoE141225M6x8 29.64 MXN
07800-301503acerocincado, azul pasivadoE151225M6x8 29.64 MXN
07800-301603acerocincado, azul pasivadoE161228M6x8 31.20 MXN
07800-301803acerocincado, azul pasivadoE181432M6x8 33.28 MXN
07800-302003acerocincado, azul pasivadoE201432M6x8 33.28 MXN
07800-302403acerocincado, azul pasivadoE241640M8x12 52.78 MXN
07800-302503acerocincado, azul pasivadoE251640M8x10 52.78 MXN
07800-302603acerocincado, azul pasivadoE261640M8x10 52.78 MXN
07800-302803acerocincado, azul pasivadoE281645M8x12 63.96 MXN
07800-303003acerocincado, azul pasivadoE301645M8x10 65.52 MXN
07800-303203acerocincado, azul pasivadoE321650M8x12 98.54 MXN
07800-303503acerocincado, azul pasivadoE351656M8x12 115.18 MXN
07800-303603acerocincado, azul pasivadoE361656M8x12 133.38 MXN
07800-303803acerocincado, azul pasivadoE381656M8x12 153.40 MXN
07800-304003acerocincado, azul pasivadoE401863M10x16 145.86 MXN
07800-304203acerocincado, azul pasivadoE421863M10x16 160.42 MXN
07800-304503acerocincado, azul pasivadoE451870M10x16 204.10 MXN
07800-304803acerocincado, azul pasivadoE481870M10x16 223.08 MXN
07800-305003acerocincado, azul pasivadoE501880M10x16 226.46 MXN
07800-305203acerocincado, azul pasivadoE521880M10x16 226.46 MXN
07800-305503acerocincado, azul pasivadoE551880M10x16 226.46 MXN
07800-305603acerocincado, azul pasivadoE561880M10x16 326.82 MXN
07800-305803acerocincado, azul pasivadoE582090M10x16 447.46 MXN
07800-306003acerocincado, azul pasivadoE602090M10x16 384.28 MXN
07800-306303acerocincado, azul pasivadoE632090M10x16 447.46 MXN
07800-306503acerocincado, azul pasivadoE6520100M10x20 504.66 MXN
07800-306803acerocincado, azul pasivadoE6820100M10x20 504.66 MXN
07800-307003acerocincado, azul pasivadoE7020100M10x20 504.66 MXN
07800-307203acerocincado, azul pasivadoE7220100M10x20 660.40 MXN
07800-307503acerocincado, azul pasivadoE7522110M12x20 660.40 MXN
07800-308003acerocincado, azul pasivadoE8022110M12x20 660.40 MXN
07800-308503acerocincado, azul pasivadoE8522125M12x25 1,026.22 MXN
07800-309003acerocincado, azul pasivadoE9022125M12x20 1,026.22 MXN
07800-310003acerocincado, azul pasivadoE10025140M12x25 1,111.24 MXN