|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónIndicación:Aquí encontrará el accesorio adecuado para su artículo. |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Denominación del artículo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07165-10X45 | TORNILLO DE SUJECIÓN, HEXÁGONO INTERIOR CON EXTREMO ACHAFLANADO, DIN EN ISO4026 M10X45, SW=5, ACERO NEGRO |  | | 21.06 MXN | | 07165-10X50 | TORNILLO DE SUJECIÓN, HEXÁGONO INTERIOR CON EXTREMO ACHAFLANADO, DIN EN ISO4026 M10X50, SW=5, ACERO NEGRO |  | | 21.32 MXN | | 07165-10X60 | TORNILLO DE SUJECIÓN, HEXÁGONO INTERIOR CON EXTREMO ACHAFLANADO, DIN EN ISO4026 M10X60, SW=5, ACERO NEGRO |  | | 22.62 MXN | | 07165-10X70 | TORNILLO DE SUJECIÓN, HEXÁGONO INTERIOR CON EXTREMO ACHAFLANADO, DIN EN ISO4026 M10X70, SW=5, ACERO NEGRO |  | | 26.26 MXN | | 07165-10X80 | TORNILLO DE SUJECIÓN, HEXÁGONO INTERIOR CON EXTREMO ACHAFLANADO, DIN EN ISO4026 M10X80, SW=5, ACERO NEGRO |  | | 30.68 MXN | | 07165-10X90 | TORNILLO DE SUJECIÓN, HEXÁGONO INTERIOR CON EXTREMO ACHAFLANADO, DIN EN ISO4026 M10X90, SW=5, ACERO NEGRO |  | | 36.14 MXN | | 07165-10X100 | TORNILLO DE SUJECIÓN, HEXÁGONO INTERIOR CON EXTREMO ACHAFLANADO, DIN EN ISO4026 M10X100, SW=5, ACERO NEGRO |  | | 45.50 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|