norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero: templado por cementación. Aro de fijación de acero para muelles.
Acero inoxidable: acabado natural. Aro de fijación de acero inoxidable.
Versión:Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Para el montaje, inclinar el pivote opresor todo lo posible en dirección a la abertura del aro de fijación. El aro de fijación se suministra montado.Indicación sobre el dibujo:
Forma S: Pieza de presión con aro de fijación
Forma T: Tipo de construcción baja, gran superficie de sujeción con aro de fijación

1) Superficie de presión
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07140 Piezas de presión DIN 6311 ampliada 178 kB

Planos

Piezas de presión DIN 6311 ampliada

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaD1D2D4H1H2T1Para tornillos de
sujeción con pivote
opresor DIN 6332
CADAcc.PrecioPedir
07140-06aceroS124,61072,54M6 30.16 MXN
07140-08aceroS166,112945M8 32.50 MXN
07140-10aceroS208,1151156M10 37.70 MXN
07140-12aceroS258,1181377M12 44.98 MXN
07140-16aceroS3212,1221577,5M16 72.80 MXN
07140-20aceroS4015,6281698M20 105.56 MXN
07140-108aceroT256,112844,5M8 58.24 MXN
07140-110aceroT328,1181066M10 / M12 77.22 MXN
07140-116aceroT4012,1221277M16 99.58 MXN
07140-061acero inoxidableS124,61072,54M6 54.86 MXN
07140-081acero inoxidableS166,112945M8 57.98 MXN
07140-101acero inoxidableS208,1151156M10 67.86 MXN
07140-121acero inoxidableS258,1181377M12 80.34 MXN
07140-161acero inoxidableS3212,1221577,5M16 131.30 MXN
07140-201acero inoxidableS4015,6281698M20 190.58 MXN