|
|
|
04233-04 Palancas excéntricas de acero inoxidable ajustables con rosca... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:La palanca excéntrica tiene una arandela de presión optimizada técnicamente de plástico. La arandela de presión está hecha de un plástico especial de alto rendimiento que garantiza una excelente resistencia al desgaste y a la fluencia. Material:Empuñadura de acero inoxidable 1.4308.
Arandela de presión de plástico de alto rendimiento reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje y tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305... Versión:Empuñadura con pulimentado electrolítico o tratamiento con chorro. Arandela de presión de color negro. Perno del eje y tornillo prisionero con acabado natural.Indicación:Las palancas excéntricas ajustables se utilizan cuando la ubicación de la palanca tensora solo permite una determinada posición con respecto al eje de sujeción (zona de interferencia). La rosca fina situada en el tornillo prisionero permite el ajuste de la posición exacta de la palanca tensora con ayuda de un destornillador. Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).Accesorios:En las superficies ligeramente arqueadas se puede pedir también opcionalmente una arandela de acero inoxidable 04234. Esta se puede instalar como arandela de apoyo entre la arandela de presión y la superficie de apoyo.Indicación sobre el dibujo:1) Espiga para el ajuste de precisión de la palanca de sujeción Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | N.º de art. antiguo norelem | Superficie cuerpo de base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Carrera S | Fuerza de sujeción F (kN) | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 04233-04-7512003X10 | - | pulido electrolítico | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 527.35 MXN | | | 04233-04-7512003X15 | - | pulido electrolítico | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 527.35 MXN | | | 04233-04-7512003X30 | - | pulido electrolítico | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 527.35 MXN | | | 04233-04-8512003X10 | - | pulido electrolítico | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 527.35 MXN | | | 04233-04-8512003X15 | - | pulido electrolítico | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 527.35 MXN | | | 04233-04-8512003X30 | - | pulido electrolítico | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 527.35 MXN | | | 04233-04-9512003X10 | 04233-9512003X10 | pulido electrolítico | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 527.35 MXN | | | 04233-04-9512003X15 | 04233-9512003X15 | pulido electrolítico | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 527.35 MXN | | | 04233-04-9512003X30 | 04233-9512003X30 | pulido electrolítico | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 527.35 MXN | | | 04233-04-7512004X10 | - | pulido electrolítico | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 527.35 MXN | | | 04233-04-7512004X15 | - | pulido electrolítico | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 527.35 MXN | | | 04233-04-7512004X30 | - | pulido electrolítico | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 527.35 MXN | | | 04233-04-8512004X10 | - | pulido electrolítico | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 527.35 MXN | | | 04233-04-8512004X15 | - | pulido electrolítico | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 527.35 MXN | | | 04233-04-8512004X30 | - | pulido electrolítico | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 527.35 MXN | | | 04233-04-9512004X10 | 04233-9512004X10 | pulido electrolítico | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 527.35 MXN | | | 04233-04-9512004X15 | 04233-9512004X15 | pulido electrolítico | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 527.35 MXN | | | 04233-04-9512004X30 | 04233-9512004X30 | pulido electrolítico | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 527.35 MXN | | | 04233-04-0512004X15 | 04233-0512004X15 | pulido electrolítico | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 561.06 MXN | | | 04233-04-0512004X20 | 04233-0512004X20 | pulido electrolítico | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 561.06 MXN | | | 04233-04-0512004X30 | 04233-0512004X30 | pulido electrolítico | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 561.06 MXN | | | 04233-04-0512005X20 | 04233-0512005X20 | pulido electrolítico | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 561.06 MXN | | | 04233-04-0512005X30 | 04233-0512005X30 | pulido electrolítico | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 561.06 MXN | | | 04233-04-0512005X40 | 04233-0512005X40 | pulido electrolítico | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 581.24 MXN | | | 04233-04-0512005X50 | 04233-0512005X50 | pulido electrolítico | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 581.24 MXN | | | 04233-04-1512005X20 | 04233-1512005X20 | pulido electrolítico | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 659.79 MXN | | | 04233-04-1512005X30 | 04233-1512005X30 | pulido electrolítico | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 659.79 MXN | | | 04233-04-1512005X40 | 04233-1512005X40 | pulido electrolítico | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 684.47 MXN | | | 04233-04-1512005X50 | 04233-1512005X50 | pulido electrolítico | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 684.47 MXN | | | 04233-04-1512006X20 | 04233-1512006X20 | pulido electrolítico | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 659.79 MXN | | | 04233-04-1512006X30 | 04233-1512006X30 | pulido electrolítico | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 659.79 MXN | | | 04233-04-1512006X40 | 04233-1512006X40 | pulido electrolítico | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 684.47 MXN | | | 04233-04-1512006X50 | 04233-1512006X50 | pulido electrolítico | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 684.47 MXN | | | 04233-04-2512008X25 | 04233-2512008X25 | pulido electrolítico | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 895.17 MXN | | | 04233-04-2512008X30 | 04233-2512008X30 | pulido electrolítico | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 895.17 MXN | | | 04233-04-2512008X40 | 04233-2512008X40 | pulido electrolítico | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 921.97 MXN | | | 04233-04-2512008X50 | 04233-2512008X50 | pulido electrolítico | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 921.97 MXN | | | 04233-04-2512010X25 | 04233-2512010X25 | pulido electrolítico | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 895.17 MXN | | | 04233-04-2512010X30 | 04233-2512010X30 | pulido electrolítico | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 895.17 MXN | | | 04233-04-2512010X40 | 04233-2512010X40 | pulido electrolítico | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 921.97 MXN | | | 04233-04-2512010X50 | 04233-2512010X50 | pulido electrolítico | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 921.97 MXN | | | 04233-04-7512303X10 | - | tratado con chorro | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 474.08 MXN | | | 04233-04-7512303X15 | - | tratado con chorro | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 474.08 MXN | | | 04233-04-7512303X30 | - | tratado con chorro | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 474.08 MXN | | | 04233-04-8512303X10 | - | tratado con chorro | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 474.08 MXN | | | 04233-04-8512303X15 | - | tratado con chorro | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 474.08 MXN | | | 04233-04-8512303X30 | - | tratado con chorro | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 474.08 MXN | | | 04233-04-9512303X10 | 04233-9512303X10 | tratado con chorro | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 474.08 MXN | | | 04233-04-9512303X15 | 04233-9512303X15 | tratado con chorro | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 474.08 MXN | | | 04233-04-9512303X30 | 04233-9512303X30 | tratado con chorro | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 474.08 MXN | | | 04233-04-7512304X10 | - | tratado con chorro | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 474.08 MXN | | | 04233-04-7512304X15 | - | tratado con chorro | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 474.08 MXN | | | 04233-04-7512304X30 | - | tratado con chorro | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 474.08 MXN | | | 04233-04-8512304X10 | - | tratado con chorro | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 474.08 MXN | | | 04233-04-8512304X15 | - | tratado con chorro | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 474.08 MXN | | | 04233-04-8512304X30 | - | tratado con chorro | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 474.08 MXN | | | 04233-04-9512304X10 | 04233-9512304X10 | tratado con chorro | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 474.08 MXN | | | 04233-04-9512304X15 | 04233-9512304X15 | tratado con chorro | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 474.08 MXN | | | 04233-04-9512304X30 | 04233-9512304X30 | tratado con chorro | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 474.08 MXN | | | 04233-04-0512304X15 | 04233-0512304X15 | tratado con chorro | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 505.08 MXN | | | 04233-04-0512304X20 | 04233-0512304X20 | tratado con chorro | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 505.08 MXN | | | 04233-04-0512304X30 | 04233-0512304X30 | tratado con chorro | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 505.08 MXN | | | 04233-04-0512305X20 | 04233-0512305X20 | tratado con chorro | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 505.08 MXN | | | 04233-04-0512305X30 | 04233-0512305X30 | tratado con chorro | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 505.08 MXN | | | 04233-04-0512305X40 | 04233-0512305X40 | tratado con chorro | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 523.14 MXN | | | 04233-04-0512305X50 | 04233-0512305X50 | tratado con chorro | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 523.14 MXN | | | 04233-04-1512305X20 | 04233-1512305X20 | tratado con chorro | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 594.17 MXN | | | 04233-04-1512305X30 | 04233-1512305X30 | tratado con chorro | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 594.17 MXN | | | 04233-04-1512305X40 | 04233-1512305X40 | tratado con chorro | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 615.24 MXN | | | 04233-04-1512305X50 | 04233-1512305X50 | tratado con chorro | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 615.24 MXN | | | 04233-04-1512306X20 | 04233-1512306X20 | tratado con chorro | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 594.17 MXN | | | 04233-04-1512306X30 | 04233-1512306X30 | tratado con chorro | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 594.17 MXN | | | 04233-04-1512306X40 | 04233-1512306X40 | tratado con chorro | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 615.24 MXN | | | 04233-04-1512306X50 | 04233-1512306X50 | tratado con chorro | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 615.24 MXN | | | 04233-04-2512308X25 | 04233-2512308X25 | tratado con chorro | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 805.78 MXN | | | 04233-04-2512308X30 | 04233-2512308X30 | tratado con chorro | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 805.78 MXN | | | 04233-04-2512308X40 | 04233-2512308X40 | tratado con chorro | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 829.56 MXN | | | 04233-04-2512308X50 | 04233-2512308X50 | tratado con chorro | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 829.56 MXN | | | 04233-04-2512310X25 | 04233-2512310X25 | tratado con chorro | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 805.78 MXN | | | 04233-04-2512310X30 | 04233-2512310X30 | tratado con chorro | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 805.78 MXN | | | 04233-04-2512310X40 | 04233-2512310X40 | tratado con chorro | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 829.56 MXN | | | 04233-04-2512310X50 | 04233-2512310X50 | tratado con chorro | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 829.56 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|