norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Dispositivos de sujeción con leva, hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple
04624-10

Dispositivos de sujeción con leva, hidráulicos con retroceso...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Con los dispositivos de sujeción con leva, la fuerza de sujeción se puede aplicar lateralmente sobre la pieza de trabajo. Los dispositivos de sujeción con leva se prestan especialmente para las situaciones de sujeción en que la sujeción desde arriba no se puede realizar o no se requiere.
Con los resortes, el pistón y la pieza de presión retornan a la posición inicial después de la descarga de presión.
Material:Carcasa y pistón de acero.Versión:Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Indicación:Al aplicarse la fuerza de sujeción lateral se genera un componente horizontal y otro vertical de la fuerza. El tamaño de los componentes de fuerza depende en cada caso de la carrera. Un componente vertical generado de la fuerza puede alcanzar el 25 % de la fuerza de sujeción, como máximo. Con esta fuerza, la pieza de trabajo se sujeta contra la superficie de apoyo. El componente horizontal de la fuerza disminuye en función de la carrera al 95 % de la fuerza inicial, como mínimo.

El pistón de sujeción en el dispositivo de sujeción con leva tiene una limitación de carrera incorporada.

Se debe evitar la penetración en el cilindro de líquido de corte y de refrigeración.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Modo de accionamiento:- Conexión roscada
- Conexión de brida y junta tórica
Datos técnicos:Presión de servicio máx.: 500 bar.Ventajas:- Reducida altura de instalación.
- Limitación de carrera incorporada para el pistón de sujeción.
Volumen de suministro1 ud. junta tórica 10x2 (para la forma de accionamiento de conexión por brida y junta tórica) incluida.Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo tapón
2) Junta tórica
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04624-10 Dispositivos de sujeción con leva, hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple 365 kB
 Indicación técnica para elementos de sujeción hidráulicos 151 kB

Planos

Dispositivos de sujeción con leva, hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDiámetro
del pistón
Carrera
S
Tipo de
conexión
BB1B2DD1GHH1H2H3H4LL1L2L3L4CADAcc.PrecioPedir
04624-10-16082404168Conexión de rosca y junta tórica50-3213,58,51/432193148,5681322732 7,093.24 MXN
04624-10-251024042510Conexión de rosca y junta tórica60-401591/44023394990142,53842 8,193.36 MXN
04624-10-361024043610Conexión de rosca y junta tórica80145618111/4502749411961623846 11,844.00 MXN
ReferenciaDiámetro
del pistón
Fuerza de sujeción
a 100 bar
(kN)
Fuerza de sujeción
a 500 bar
(kN)
Demanda de aceite/10 mm de
carrera
(cm³)
CADAcc.PrecioPedir
04624-10-16082404161,78,52 7,093.24 MXN
04624-10-25102404254204,9 8,193.36 MXN
04624-10-361024043684010,2 11,844.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50